Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.
L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.
Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.
Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de bride | Diamètre extérieur de la bride | Hauteur de la base | Diamètre intérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Diamètre extérieur de base | Ajouter au panier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1852 € - 0,2234 € | En cours de production |
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,1183 € - 0,1645 € | 278 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
M5
|
0.461 in
11.7 mm
|
||||
0,1275 € - 0,1763 € | En cours de production |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.425 in
10.8 mm
|
||||
0,154 € - 0,1605 € | 47226 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5/32
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||
0,0924 € - 0,0924 € | 93120 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||||
0,1183 € - 0,1645 € | 67572 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||
0,1276 € - 0,3486 € | 3633 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
0,1335 € - 0,1733 € | En cours de production |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
0,1515 € - 0,1966 € | En cours de production |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
||||
0,1748 € - 0,2257 € | En cours de production |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||
0,3523 € - 0,3594 € | En cours de production |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,2031 € - 0,2073 € | En cours de production |
0.047 in
1.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3.5
|
0.165 in
4.2 mm
|
||||
0,1141 € - 0,2779 € | 115358 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||
10072653 | 0,1526 € - 0,1526 € | 999 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||
0,5202 € - 1,238 € | En cours de production |
0.122 in
3.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
||||
0,1611 € - 0,1838 € | 2942 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,2021 € - 0,5522 € | 43318 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,5484 € - 0,5484 € | 313 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
0,0856 € - 0,0856 € | 890 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
0,1153 € - 0,1602 € | 7330 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
M4
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer