A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1945
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Kompatibilis csavarméretek | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0654 Ft - 23,4684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 18,4476 Ft - 25,7503 Ft | 2000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 12,0168 Ft - 12,0168 Ft | 28700 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 14,5782 Ft - 14,5782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 57,0591 Ft - 57,0591 Ft | 3000 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 25,344 Ft - 30,4381 Ft | 100 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 64,553 Ft - 89,42 Ft | 13394 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 30,2978 Ft - 30,2978 Ft | 4500 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 60,823 Ft - 75,0878 Ft | 1410 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10,4499 Ft - 10,4499 Ft | 65000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 20,9235 Ft - 25,1196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 26,1299 Ft - 31,3923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 50,3373 Ft - 60,3992 Ft | 50 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 34,1208 Ft - 34,1208 Ft | 600 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 10,255 Ft - 12,6606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
|
|
||
| 9,8934 Ft - 12,2164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
|
|
||
| 8,5153 Ft - 8,5153 Ft | 104000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 65,8722 Ft - 120,2371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 20,6139 Ft - 28,7342 Ft | 136537 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10,553 Ft - 10,553 Ft | 43000 Raktáron |
Natúr
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz