A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1929
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112,1429 Ft - 182,2272 Ft | 80 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
9,4906 Ft - 9,4906 Ft | 12850 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
189,5872 Ft - 189,5872 Ft | 500 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
25,6939 Ft - 25,6939 Ft | 996 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
88,925 Ft - 88,925 Ft | 25 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
22,0972 Ft - 22,0972 Ft | 280 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
28,8605 Ft - 28,8605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,2544 Ft - 8,2544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
20,9746 Ft - 34,0906 Ft | 1100 Raktáron |
Natúr
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
37,2394 Ft - 58,6796 Ft | 700 Raktáron |
Natúr
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
41,7575 Ft - 41,7575 Ft | 3200 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
41,9369 Ft - 41,9369 Ft | 225 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
11,1787 Ft - 11,1787 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
69,8906 Ft - 69,8906 Ft | 125 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
43,1997 Ft - 43,1997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
17,6653 Ft - 17,6653 Ft | 700 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
7,4303 Ft - 7,4303 Ft | 86 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
234,8073 Ft - 234,8073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
96,9136 Ft - 96,9136 Ft | 300 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
15,8576 Ft - 15,8576 Ft | 15690 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.