A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1929
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,888 Ft - 40,3063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
8,6001 Ft - 8,6001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
55,9204 Ft - 55,9204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,7268 Ft - 10,7268 Ft | 180 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
285,7432 Ft - 285,7432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
31,6753 Ft - 31,6753 Ft | 78 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
29,2695 Ft - 29,2695 Ft | 300 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,5673 Ft - 12,6808 Ft | 11813 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10,2349 Ft - 12,2022 Ft | 5613 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
17,9977 Ft - 25,1222 Ft | 2390 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
8,3608 Ft - 8,3608 Ft | 4628 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
15,4845 Ft - 21,618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
11,4319 Ft - 11,4319 Ft | 25000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
13,0795 Ft - 18,2236 Ft | 36516 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
41,5648 Ft - 57,542 Ft | 1072 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
49,8591 Ft - 91,0518 Ft | 50 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
11,8965 Ft - 11,8965 Ft | 38000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
16,695 Ft - 16,695 Ft | 2752 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10,5673 Ft - 10,5673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
30,7582 Ft - 30,7582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.