HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Alumínium

 (42 Termékek)

Lista Táblázat

Alumínium lineáris vezetősínek

Ezek a alumínium lineáris sínvezetők a lineáris mozgást biztosító csapágyak egy olyan formája, amely pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé. Ezek általában egy alapsínből, egy csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből állnak. Az alapsín edzett, amelyen a gördülőelemek közlekednek, a csúszóblokk pedig a gördülőelemeket tartja, és a mozgó elemhez van csatlakoztatva.

A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.

A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.

  • Pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé.
  • Alapsínből, csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből áll.
  • Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Alumínium tengelyek

Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek a különböző szektorokban, ahol erős és tartós alkatrészekre van szükség. Nagy szilárdság/tömeg arány, korrózióállóság és hővezető képesség jellemzi. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyeknek, és elkerüli a rendszeres karbantartás vagy csere szükségességét.

Hatalmas terhelést képes elviselni, és zord körülmények között is deformáció vagy meghibásodás nélkül működik. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakhoz, hanem önkenő kerámia perselyekhez való használatra készült.

-130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.

  • Nagyszerű szilárdság-tömeg-aránnyal, korrózióállósággal és hővezető képességgel rendelkeznek.
  • A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyek számára, és elkerülhető a rendszeres karbantartás vagy csere.
  • -130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Alaplemez csatlakozó bilincs

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Kör alakú vagy négyszögletes szerkezeti csövek rögzítésére szolgál.
  • Számos furatátmérő közül lehet választani.
  • Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél.
Anyag: Alumínium, Acél Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:

Légzősapkák

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

  • Elősegíti a magas légáramlást.
  • Védi a berendezéseket a nedvesség és a részecskék szennyeződésének szabályozásával.
  • Ideális a nyomásnak és a folyadékszintek által támasztott igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz.
Anyag: Alumínium Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0019, SRV0018

Golyó – zsírzófej

Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető

Golyó – egyszerű

Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető

Kábelrögzítők - ragasztós, alumínium, 2 kar

Az állítható alumínium kábelklipsz alja az egyszerű és biztonságos beszereléshez tapadó felülettel rendelkezik. A kötegek a karok ráhajtásával rögzíthetők. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Folyamatos zsanérok – fém

A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.

Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.

A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.

  • Szegeccsel, csavarral vagy hegesztve rögzíthető.


Sorozat szám: SR5590

Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.

  • Valódi, nagy stabilitású üveget kínál.
  • Karcolásbiztos.
  • A plomba egy horonyba van helyezve, ezért nem veszhet el.
  • A horonykialakítás megakadályozza a tömítés kioldását a nézőüveg meghúzásakor.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SR6580

Tömlő szorítógyűrűk

Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.

  • Tömlőhüvelyek tömítésére szolgál.
  • Rögzítve a tömlőszerelvényre.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SR1098

Kézi száras bilincsek

Ezeket a kézi tengelybilincseket lineáris csapágyakkal együtt történő használatra tervezték, és mechanizmusként működnek, hogy a mozgó alkatrészt vagy rögzítőt a helyén tartsák a bilincs feloldásáig.

A szorítókar megnyomásakor az érintkezőfelületek érintkeznek a tengelyrúddal, és a helyére szorítják azt. Szilárd szerkezetük biztosítja a szilárdságot és a hosszú élettartamot. Ez lehetővé teszi, hogy ellenálljanak a külső erőknek.

Egyszerű és megbízható, és kézzel működtethető. Az érintkező profilok az állítható reteszelő kar megnyomásával egyszerre nyomódnak a sínfelületekre. A lebegő érintkezőprofilok garantálják az erő szimmetrikusan eloszlását a lineáris vezetőn. Autóiparban, ipari gépekben és gyártási folyamatokban használatos.

  • A lineáris csapágyakkal együtt történő használatra tervezték, és mechanizmusként működnek a mozgó alkatrész rögzítésére.
  • Szilárd szerkezetük biztosítja az erőt és a hosszú élettartamot.
  • Autóiparban, ipari gépekben és gyártási folyamatokban használatos.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1784

Szintező görgők

Többfunkciós szintező görgőink ideális választást jelentenek gépekhez, szekrényekhez, hordozható berendezésekhez és szállításhoz. Mozgasson és pozicionáljon nagy berendezéseket egy kézzel, könnyedén. A kerék fekete poliamidból készült, és alumínium borítással rendelkezik. Számos szerelvény és beállítás áll rendelkezésre, akár 1500 kg terhelhetőséggel.

Sorozat szám: SR5694

Lineáris vezetőkocsik - zárt

A lineáris perselyes vezetőkocsik lineáris mozgató rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. A ház egyszerű megoldást kínál a kocsi mozgó alkatrészre való felszereléséhez az alkalmazásban.

Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.

20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.

  • Lineáris mozgató rendszerekben a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására használatosak.
  • 20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Alacsonyan tartja a súlyt, viseli a terheket és megkönnyíti a mozgást.
Sorozat szám: SRL1751, SRL1750

Marokfogantyúk

A marokcsavarok könnyű és biztonságos fogást biztosítanak a kezelők számára. Ergonomikusan úgy van kialakítva, hogy kényelmesen illeszkedjen a tenyerébe, kiküszöbölve a megerőltetést és a fáradtságot.

Csúszásmentes felületet biztosítanak, csökkentve a kéz elszíneződését és a fájdalom vagy sérülés veszélyét. Javítja az irányítást és a biztonságot is, amikor az ipari üzletben a berendezésekkel és rendszerekkel dolgozik.

Kézzel könnyen felszerelhető és eltávolítható. Különböző alkalmazásokhoz is csatlakoztatható, beleértve a kézi eszközöket, az elektromos szerszámokat és a gépvezérlőket.

  • Úgy van kialakítva, hogy kényelmesen illeszkedjen a tenyerébe.
  • Csúszásmentes felülettel rendelkezik, csökkentve a kéz elszíneződését és a fájdalom vagy sérülés kockázatát.
  • Kézi eszközökben, elektromos szerszámokban és gépvezérlőkben használatos.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SR70040

Menetes mágneszárak – fém tokozás

A csavaros mágneses zárak felületre vannak szerelve, és általában nagyobb igénybevételre szolgálnak, mint a bepattanós változat. A termékskála alkalmas különböző panelvastagsághoz és -erősséghez.

Sorozat szám: SR5428

Nyitott karú kábelklipsz

Egy karos, rugalmas kábelklipszek a vezetékek könnyű lefogásához, miközben továbbra is hozzáférhetők maradnak. Vinil bevonattal vagy anélkül kaphatók.

P klipszek

A csavaros rögzítésű acélszorítók ideálisak csövek, tömlők, kábelek és vezetékek rögzítésére. Elérhető párnázással vagy anélkül. A gumibetét bizonyos fokú védelmet nyújt a tömlőnek, az acél rész és a csavaros felszerelés pedig erős rögzítést tesz lehetővé.

Sorozat szám: SR1109

Perem nélküli alumínium vezetőkocsik

A perem nélküli alumínium vezetőkocsik olyan típusú lineáris csapágyak, amelyek nagyon hatékonyak a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból állnak, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.

A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál, de a mozgó alkatrész az alkalmazásban csak a kocsi tetejére szerelhető.

Mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél, különböző alkalmazásokban használható, többek között a repülőgépiparban, a gépiparban, a kezelési technológiában, a gépházakban, az orvostudományban, az élelmiszeriparban stb.

  • A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál.
  • Könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél.
  • Hatékony a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol vezetik és támogatják a lineáris mozgást.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1018U

Peremes lineáris vezetőkocsik

A karimás lineáris perselyes vezetőkocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. Egy karimás alumínium házban lévő acél lineáris perselyből áll, amely nagy felületet biztosít a rögzítéshez.

Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.

A nyitott csapágyazású kocsik csak tengelytartó sínekkel használhatóak. 20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.

  • Egy karimás alumínium házban lévő acél lineáris perselyből áll, amely nagy felületet biztosít a rögzítéshez.
  • 20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Alacsonyan tartja a súlyt, viseli a terheket és megkönnyíti a mozgást.
Sorozat szám: SRL1756, SRL1755

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SR12031

Húzófogantyúk – Műanyag ívelt

Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál..

Sorozat szám: SR5587, SR5586

Húzófogantyúk - Ovális

A húzófogantyúk lapos ovális profillal és hídformával rendelkeznek. Gyakran használják nagy teherbírású ajtók és fedelek nyitására és zárására.

Ergonómiai kialakításuk optimális a stabilitáshoz és a sima felületekért. Elegáns és professzionális megjelenésű alternatívát kínál. Mérnöki, műszer- és készüléképítésben használatos.

  • Lapos ovális profillal és hídformával rendelkezik.
  • Nagy teherbírású ajtók és fedelek nyitására és zárására használják.
  • Optimális stabilitást és sima felületeket biztosít.
Anyag: Alumínium Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám: SR78030

Húzófogantyúk - U alakú fém

A fém húzófogantyúink U alakú, csőből készülnek, és lehetnek kerekek, négyszögletesek vagy oválisak, ha ergonomikusabb megoldás szükséges. A termékválaszték számos anyagot és felületkezelést kínál, amelyek megfelelnek a különféle alkalmazási környezeteknek, a késztermék pedig esztétikailag vonzó. A különböző tervezési szögek különböző húzási szögeket biztosítanak. A szereléstől függően elülső és hátsó szerelés lehetséges.

Quadro vezetőkocsik

A Quadro vezetőkocsik zártak, önbeálló lineáris golyóscsapágyakkal, két beépített tömítéssel és kenőnyílással rendelkeznek. Pontos és hatékony lineáris mozgást érnek el nagy terhelésű alkalmazásokban.

Belsőleg négy lineáris gömbhüvellyel rendelkezik, ami javítja a stabilitást és a teherbíró képességet. A terhelést egyenletesen osztja el a kocsin, minimalizálva az elhajlást és maximalizálva a merevséget, csökkentve a rezgésveszélyt és megbízható teljesítményt nyújtva még nagy sebességű alkalmazásokban is.

20C és +80C közötti hőmérsékletnek áll ellen. A golyókosarak, véglemezek és tömítések cseréjével azonban akár +120C-os hőmérsékletet is elviselhet. Általában olyan alkalmazásokban használatos, mint például élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.

  • Pontos és hatékony lineáris mozgást ér el nagy terhelésű alkalmazásokban.
  • Belsőleg négy lineáris gömbhüvellyel rendelkezik, ami javítja a stabilitást és a teherbíró képességet.
  • 20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1759, SRL1758

Sínbilincsek

A vezetősín-rögzítők vezetőkocsikkal együtt használatosak. Az olyan igényes körülmények, mint a nagy terhelések vagy rezgések elviselésére készült, biztonságos és erős fogást biztosít a síneken, és figyelemre méltó szilárdságot és hosszú élettartamot biztosít.

A befogókar beállításával az érintkező részek a sínhez nyomódnak, ezáltal a helyén rögzíti a kocsit. Súrlódási együttható helyett körkörös együtthatóval, csökkentett menetellenállással és alacsonyabb energiafogyasztással rendelkezik.

Speciális mechanizmusokkal terveztük, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést és beállítást, a szoros és stabil csatlakozást garantálva. Nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokban, például gépekben, vasúti rendszerekben és gyártási alkalmazásokban használatos.

  • Vezetőkocsikkal együtt használatos.
  • Súrlódási együttható helyett körkörös együtthatóval és csökkentett menetellenállással rendelkezik.
  • Nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokban, például gépekben, vasúti rendszerekben és gyártási alkalmazásokban használatos.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1018CL, SRL1016CL

  • / 2