Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(21 Termékek)
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.
A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.
Ezek a keresztfejű vállas csavarok VG rezgéscsillapító átvezető gyűrűkkel használhatók.
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.
A szellőző vállas csavarok ezen sorozata hatszögletű meghajtású kupakkal rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre, és ha korlátozott a felület, és a precíziós váll lehetővé teszi a pontos összeszerelést. Rozsdamentes acélból készülnek.
A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.
A trapézfejű vállas csavarok, más néven trapézfejű vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek egy hengeres szárból állnak, amelynek egyik végén egy trapézfej, a másik végén pedig egy perem található. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A válas lcsavarok akkor hasznosak, ha rögzítőcsapra, pecekre, összekötésre, tengelyre vagy csúszó mozgásra van szükség. Robusztus és korrózióálló, de nem igazán nehéz körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja enyhén domború fejjel és lapos csapágyazással rendelkezik. Alkalmas alacsony profilú alkalmazásokhoz, és esztétikailag vonzó megjelenésű. Könnyen felszerelhető vagy eltávolítható hornyos csavarhúzóval. A csavarok alkalmasak elektronikai, orvosi eszközök, gépek és autóipari alkalmazásokhoz.
A vállas csavarok, amelyek vállas rögzítőkként is ismertek, egyfajta rögzítőelemek, amelyek hengeres fejjel és menetes szárral rendelkeznek. A fej és a szár között egy vállrész húzódik, amelyet pontos tűréssel megmunkáltak. A vállas csavarokat általában két alkatrész összekapcsolására használják, a váll pedig csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan alkalmazásokhoz megfelelőek, amelyek rögzítőcsapot, pecket, csuklót, tengelyt vagy csúszó mozgást igényelnek.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hornyolt fejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy hornyolt csavarhúzóval lehessen őket behajtani. Mágnesesek és kiváló nyírási ellenállással rendelkeznek, bár valamivel könnyebben korrodálódnak, mint a hagyományos vállas csavarok. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari, autóipari és építőipari alkalmazásokhoz.
A vállas csavarok ezen sorozata rendkívül alacsony fejjel és hatszögletű foglalattal rendelkezik. Ezeknek a nagyon alacsony profilú csavaroknak a fejmagassága körülbelül 1/3-a a normál vállas csavarokénak. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
Ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban. Ezek a csavarok gyógyszeripari és egyéb alkalmazásokhoz alkalmasak.
A vállas csavarok e sorozata kupakfejjel rendelkezik, választható hatlapú, torx vagy hornyolt meghajtással.
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.