Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(30 Termékek)
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
Ez a zárkínálat ideális fa fiókokhoz és vitrinekhez. A formaterv és a befejezés stílusos, esztétikailag tetszetős alkalmazásokat eredményez. A különböző és egyforma kulcsok választéka biztonságot nyújt.
These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.
It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.
Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.
Ez a zárkínálat ideális üveg tolóajtós alkalmazásokhoz. Egyforma és különböző kulccsal, valamint számos rögzítési móddal.
Sorozat szám: SR5543
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
Ezek a zárak anyával rögzíthetők.A tolózárak csúszóajtókhoz, vitrinekhez, biztonsági kémlelőnyílásokhoz és zsalukhoz alkalmazhatók. A retesz mechanizmus kényelmesen, megnyomással zárható és kulccsal nyitható. Egyforma vagy különböző kulcsos opció a több biztonsági szint érdekében.
Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
Lapra szerelt bútorokhoz, fiókgombokhoz stb. használható olcsó betétek
Sorozat szám: SRTBC
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
A nyelves zárak kínálata alkalmas display egységekhez, biztonsági szekrényekhez és vitrinekhez. Egyforma vagy különböző kulccsal és több zárási mélység számos alkalmazás követelményihez.
Sorozat szám: SR1887
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A mini nyelves zárak rugós művelet nélkül, egyforma kulccsal kaphatók. Az anya által rögzített típus egy 16,2x14,2-es kivágás, a klipsszel rögzített típus 17,2x14,2-es kivágású.
A biztonságos negyedfordulatos zár IP65 besorolású, és alkalmas bal- vagy jobbkezes szerelésre. Amikor a zár nyitva van, a kulcs gombként működik A kulcs egyedi minden zárhoz, és a zárral együtt kell megrendelni. Válassza a króm bevonatú (16711E) vagy fekete bevonatú (16712E) kulcsot.
A rugólemezeslemezszekrény zár könnyen illeszthető 20,2 x 22,2 mm-es kivágásba és biztosítható egy klipsz segítségével. Bal- és jobbkezes felhasználása is lehetséges. A belső rugó 1,5 mm-es forgatást biztosít, és 0,8-2,0 mm panelvastagsághoz használható.
A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem, egy szerelőanya és két szabvány Euro kulcs (5333)..
Egyszerűen és gyorsan telepíthető, extra biztonságot nyújt, és megakadályozza az illetéktelen behatolást, miközben feloldott állapotban is könnyű hozzáférést biztosít. A termékek különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaznak, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezés-burkolatok.
A nyelves zárakat úgy terveztük, hogy lezárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és ajtókhoz egy forgó nyelvvel, amelyet a keret vagy a hátsó oldalon lévő zárószerkezet rögzít.
Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszereléshez. Szokásos vastagságú ajtókra szerelhetők, és ideálisak a kis súlyú hozzáférési megoldásokhoz.
A termékcsalád többféle zárfajtával kapható, többek között: mesterkulcsos, azonos kulcsos és eltérő kulcsos,
A kiugró belső házas zárakat a hátsó csúsztatható üvegajtóhoz kell szerelni, és a kiugró belső ház akadályozza meg az ajtók kinyitását. Ezek a fúrásbiztos zárak kiválóan használhatók nagy értékű tárgyakat tartalmazó vitrineknél és üvegfalú hirdetőtábláknál.
Az alsó sínen keresztül működő zár jó biztonsági szintet kínál csúszó üvegajtók zárásához. A nyomással záródó funkcióval forgalmas helyszíneken időt lehet spórolni, fröccsöntött cinköntvény fúrásbiztos magja pedig fokozza a biztonságot.
A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.
A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.