Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(23 Termékek)
Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6
Ez a benyomó szegecs egyfajta panelrögzítő, amelyet az optimális össze- és eltávolításra terveztek számos alkalmazáshoz, különösen azokhoz, amelyek rendszeres karbantartást, valamint gyors összeszerelést és eltávolítást igényelnek.
Ez a „T” stílusú szegecs gomb alakú szegecsfejjel rendelkezik, amely könnyen megfogható, és javítja a kezelő kényelmét. A szegecs az egyszerű push-push kialakítást használja ki, és nincs szükség beszerelési szerszámokra. Ez az egyszerű és hatékony benyomós-kihúzós kialakítás lehetővé teszi, hogy a szegecs akár 25-ször be- és kipattanjon az alkalmazásból – ami rendkívül gazdaságos, továbbá újrafelhasználható megoldást jelent. Ez jelentősen felgyorsítja a fel- és szétszerelést.
A benyomós szegecs ferde fejű kialakítással rendelkezik A ferde kialakítás megkönnyíti a hatékony összeszerelést és eltávolítást.
A szegecs felszerelése gyorsan és egyszerűen a munkadarabba való behelyezésével történik. Nyomja le a csapot, amely a „H-alakú” tömítésbe illeszkedik. Miután a csapot behelyezte az alátétgyűrűbe, az alátétgyűrűk lábai kitágulnak, és szilárdan rögzítik a szegecsszerelvényt. A szegecsszerelvény beszerelése után a csap feje kiáll a panel felületéből, de letisztult és kidolgozott megjelenést kínál.
A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.
Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.
A patentszegek gyors és egyszerű rögzítési megoldást jelentenek, és szerszám nélkül is felszerelhetők! Gyorsak és gazdaságosak, speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket a helyükön.
A kínálatunkban különféle poliamid opciók állnak rendelkezésre, például poliamid 6, poliamid 4/6 és poliamid 6/6. Egy egyszerű nyomással pattintható, rendezett és sima felületű. Ezeket a szegecseket lángállósági besorolással gyártják, beleértve; UL94 V1 és UL94 V2, és akár 130 C (266 F) hőmérsékletet is kibírnak.
Alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) pattintható szegecsek is kaphatók hüvelykujj-pattintással vagy pop-pattintással. A hüvelykujjal bepattintós kivitel ideálisak kijelzőegységek gyors felépítéséhez kiskereskedelmi display-ekben vagy értékesítési pontokon. A pop-pattintású patentgombok két darabos egységek, melyek biztonságos módot kínálnak több panel egymáshoz rögzítésére.
Kínálatunkban megtalálhatók a magas hőmérsékletű pattintható szegecsek is - ezek poliszulfonból (PSU) készülnek, ami egy nagy teljesítményű hőre lágyuló műanyag. Ennek lángállósági besorolása UL94 V1, és akár 155 C-os (311 F) hőmérsékletnek is képes ellenállni. Kiterjedt szegecskínálatunk K-gyanta és polipropilén (PP) pattintószegecs opciókat is tartalmaz.
A kemény szegecsek gyorsan és egyszerűen benyomva illeszthetők. Egyrészes kialakításúak, előre megvezetett csappal, ami lehetővé teszi a szegecs gyors beszerelését kézzel, vagy automata berendezéssel. Könnyedén eltávolíthatók a csap kihúzásával az alátétgyűrűből.
Kemény szegecseink olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol benyomható, elöl szerelt (vakoldali rögzítő) rögzítőelem szükséges, amely eltávolítható és újra felhasználható. Ezek a szegecsek ezt és még többet nyújtanak! Erős rezgésállóságuk is előnyt jelent, és szilárd választást jelentenek a könnyű alkalmazásokhoz.
A szegecs robusztus kialakítású, szerkezete kemény marad, de tiszta és rendezett felületet biztosít. Ezek a szegecsek erősek, megbízhatóak és rendkívül gazdaságos választást kínálnak.
Ezek a benyomható szegecsek egy tüskével rendelkeznek a könnyű ujjnyomásos felszerelés érdekében. Sokoldalú szegecs, amely kerek, négyzet vagy téglalap alakú furatokba szerelhető. Szögletes furatban használható, ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni.
A szegecs egy csappal és egy tömítőgyűrűvel rendelkezik, az opciók összeszerelve vagy előszerelve szállíthatók. Ezek a szegecsek beszerelés után is eltávolíthatók a nagyobb kényelem érdekében.
A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A karimás vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó karimás bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Üvegkezelő görgőink nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. Zökkenőmentes mozgást nyújtanak a kényes vagy polírozott lapos anyagoknál. A golyók kétféle anyagban és színben kaphatók. A piros poliuretán (Shore A 90-95) golyó strapabíróbb. A fekete gumi (Shore A 80-85) a legtöbb más alkalmazáshoz használható. A magasság állítható, így nagyon praktikusak. BZP szárral rendelkezik. Jobb vagy bal kezes tájolási lehetőségek állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően. Teljesen vagy részben összeszerelve, valamint „csak golyó” opcióban is kapható.
A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.
A műanyag csavarszegecsek biztonsági panelekhez és gyors cserét igénylő alkatrészekhez használható gyorskioldó rögzítőelemek. Keresztfejű csavarhúzóval könnyen felszerelhetők, meghúzhatók, meglazíthatók és eltávolíthatók.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, beleértve a poliamid 6 és poliamid 6/6 szegecseket, amelyek kereszthajtással rendelkeznek a könnyű össze- és szétszerelés érdekében. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideálisak elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. A poliamid termékcsalád ütésmódosított poliamidból készült nagy szilárdságú opciókkal és választható tüskeanyaggal. Az acetál csap opció ideális szilárd vagy üreges anyagokhoz, beleértve a fát, betont, fémet, műanyagot, csempeblokkot vagy habarcsot. A horganyzott acél opció kiváló hő- és elektromos szigetelést, valamint nagy kihúzóerőt biztosít. Rendelkezésre állnak továbbá PA6 poliamidból készült opciók is, amelyek alkalmasak nagyobb furatátmérőkhöz, és nagy tartóerőt kínálnak.
Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.
A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.
Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.
A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.
A negyedfordulatos rögzítők a foglalatokhoz kapcsolódnak, és a csap körülbelül 90 fokkal történő elfordításával rögzíthetők – ezt a folyamatot „negyedfordulatos forgásnak” nevezik. A rögzítő kiszámítható tartóerőt biztosít, és reteszelt helyzetben reteszelést biztosít, amely ellenáll a véletlenszerű nyitásnak. Gyors, de biztonságos összeszerelésű megoldás. Gyors rögzítőelemek, amelyek állandó szerelési megoldást biztosítanak. Ideális választás biztonsági panelekhez és alkatrészekhez, melyek gyors cserét igényelnek.
Beszerelés és eltávolítás: Használjon laposfejű csavarhúzót vagy érmét, és forgassa el a rögzítőelemet negyed fordulattal. Kioldja az alsó panelt, miközben tartja a rögzítőt a levehető panelen. Másik lehetőségként a zárdugót egy kalapáccsal az átvezető gyűrűbe vezetheti, és ezzel a két panelt egymáshoz rögzíti.
Negyedcsavaros rögzítőelemeink választéka többféle anyagból áll rendelkezésre, például acetál kopolimer, acetál RMS-14, polioximetilén (POM), poliamid 6/6 és poliamid.
A pattintható retesz szegecsek poliamid 6 csapból és polikarbonátból (PC) készült tömítésből állnak. Ezek együtt egy Húzófogantyús nyomópatent szerelvényt alkotnak a panelek összekapcsolásához és rögzítéséhez.
A telepítéshez egyszerűen nyomja be az átvezető gyűrűt az eltávolítható panelbe, majd a kívánt tüskét az átvezető gyűrűbe. Amikor a panelt és a tüskét a rögzített panelbe nyomja, összezárulnak. Húzza ki a tüskét a nem rögzített panel könnyű eltávolításához.
Ezek a praktikus panelrögzítők ideálisak rendszeres karbantartási munkát igénylő alkalmazásokhoz. Könnyen megfogható vagy mini markolatú kivitelben kaphatók, hogy megfeleljenek a panelfuratok és vastagságok széles választékának.
A Húzófogantyús nyomópatent szegecsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint pl. elektromos berendezések, fém burkolatok, távközlési berendezések, készülékek stb.
A zárretesz sorozat egy nagy teherbírású, benyomással záródó zár, amely leginkább nagy szekrényekhez alkalmas. A zárak belülről kinyithatók a nyelv mozgatásával. A becsapódó művelethez zárszerkezet szükséges, amely 016A71E cikkszám alatt rendelhető meg. Az anyagválaszték, egyforma kulcsos és különböző kulcsos kivitel, valamint az IP54 besorolás megoldást kínál az alkalmazási környezetnek és a továbbfejlesztett biztonságra.
Sorozat szám: SR5538
Ez a nyelves csapólemez szükséges a becsapással működtetett lakatzárhoz. Acélból készül, horganyzott felületkezeléssel.
Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.
Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.
öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. A rögzítők tetejét a fedél alá nyomva rögzítik a kábeleket. Két különböző méret különböző kötegátmérőkhöz. Szürke UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Ragasztóval könnyen rögzíthető. Nincs szükség átmenő furatra. A zárószerkezet rögzíti a kábelt, de ki is nyitható. Többféle színben és anyagból, többféle típus rendelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.