Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(60 Termékek)
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
A belső menetes bütykös karok gyors meghúzást és kioldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A fogantyút felemelve a kar felszabadul és meghúzható vagy kilazítható, miközben a betét vagy szár a helyén marad.
A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
Üvegkezelő görgőink nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. Zökkenőmentes mozgást nyújtanak a kényes vagy polírozott lapos anyagoknál. A golyók kétféle anyagban és színben kaphatók. A piros poliuretán (Shore A 90-95) golyó strapabíróbb. A fekete gumi (Shore A 80-85) a legtöbb más alkalmazáshoz használható. A magasság állítható, így nagyon praktikusak. BZP szárral rendelkezik. Jobb vagy bal kezes tájolási lehetőségek állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően. Teljesen vagy részben összeszerelve, valamint „csak golyó” opcióban is kapható.
A gomba alakú gömbgombok a termékeknek esztétikus megjelenést biztosítanak. Az öntött műanyag gombok ideálisak számos feladatra, például szerszámgépekhez, befogó- és rögzítőszerkezetekhez. Gomba alakjuknak köszönhetően kényelmesen megfoghatók.
Sorozat szám: SR6530
A gyorsan meghúzható recézett gombok recézett felülettel rendelkeznek, amely jobb fogást és könnyebb elfordítást tesz lehetővé. Gyorsan meghúzható vagy meglazítható csupán az ujjaival anélkül, hogy további szerszámokra lenne szükség, csak egy kis szorítóerővel. Ez időt és erőfeszítést takaríthat meg olyan helyzetekben, amikor rendszeres változtatásokra van szükség.
A gombot ferdén helyezzük be a menetes csapra, majd axiális helyzetbe helyezzük, hogy illeszkedjen a csapmenetekhez. Ekkor egy kis forgatással zárható.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
A gyorsillesztésű csatlakozódugók megfelelnek a SAE J2044 - 12 csatlakozóknak üzemanyag-rendszerekhez. A dugó védelmet nyújt a szennyeződések behatolásával vagy a folyadék esetleges szivárgásával szemben.
A gyűrűs fület úgy tervezték, hogy felszerelve fedje le a csatlakozó falát, és a könnyű és gyors eltávolítás érdekében kihúzható.
A gyémánt recés gombok külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós gombok menetes alkalmazásokra csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
A főbb európai gázszolgáltató vállalatokkal együttműködve kifejlesztett gázpalackszelep-védőink ipari gázszelepeket védenek a por és a szennyeződés bejutásától. A sárga kis sűrűségű polietilén gázpalackszelep-védők jelzik az illetéktelen hozzáférést, valamint a rajtuk levő egyedi biztonsági kallantyúval a szelep véletlen nyitása esetén biztonságosan ki lehet engedni a gázt
Sorozat szám: SR1060
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
A homokóra alakú gombok íves formájúak, amely szilárd fogási felületet biztosít, és kényelmes is. A tartós gombok menetes alkalmazásokra csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
A háromirányú panelrögzítők belső fogazásukkal 3 panel szoros rögzítésére és összekapcsolására használhatók reklámtartó paravánok összeállításához. Az átlátszó PVC bármilyen színű háttérbe beleolvad, esztétikus megjelenést biztosít.
A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.
A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.
A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.
A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.
A kerek menetes betétek gyorsilleszthető betétként kaphatók csővégekhez és csatlakozócsövekhez. Menetesek a biztonságos csavarrögzítés érdekében. Ezek a menetes betétek stabil és biztonságos rögzítési pontot biztosítanak a bútorok és berendezések széles skálájához.
Gyakran használják gyártó-, csomagoló- és építőiparban.
Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.
Sorozat szám: SR5438, SR1571
A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.
Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.
Különféle alkalmazásokban használják.
A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.
Az LPG iparág képviselőivel kifejlesztett LPG gáz dugók megakadályozzák a veszélyes gázszivárgást. Az LPG iparág képviselőivel kifejlesztett dugók megfelelnek az LP Gas Association 15-ös gyakorlati szabványa 2. részének. A profilok az elveszést megakadályozó, illetve a cserét megkönnyítő szíjjal rendelkeznek, és jelölve van rajtuk a felszerelés/leszerelés iránya.
Sorozat szám: SR1085
A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.