Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Az ID Xpansion befogók az alkatrészek belső átmérőhöz való rögzítésére szolgálnak, nagy sűrűségű megmunkáláshoz függőleges vagy vízszintes marókon. Az átmérő 4,1 mm-től maximum 250 mm-ig terjedhet. a termék esztergapadon tágító tüskeként is használható.
Alacsony profilja alkalmassá teszi az esztergályozott munkadarabok másodlagos műveleteihez. Több darabot tud befogadni egy munkadarabcsapágy vagy rögzítőlemezenként, és egyszerűen méretre gyártható esztergán vagy marógépen.
Telepítéséhez és meghúzásához egy hatlapos kulcs, hidraulikus húzóhengerek vagy egy fordulatszámmérő blokk használható. Enyhe acéltesttel rendelkezik, és megmunkálhatóság, orvosi eszközök, elektronikai gyártás és autóipari alkalmazások esetén használják.
A kompakt ékbilincsek hatalmas terhelést és erős nyomást bírnak el anélkül, hogy a teljesítményt befolyásolnák. Kompakt méretüknek köszönhetően a befogók alkalmasak korlátozott helyen vagy kisebb munkadarabokkal való munkavégzésre.
Az ék alakú kialakítás erős és megbízható tartást biztosít, így a munkadarab biztonságosan a helyén marad vágás, fúrás vagy összeszerelés közben. Emellett erőteljes szorítást és két munkadarab azonos erővel való megtartását eredményezi.
Lefelé és oldalirányú megfogó erőt biztosít. Hatlapos csavarkulccsal szerelhető. Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a precíziós megmunkálást, az elektronikai összeszerelést és az orvosi eszközök gyártását.
A manuális vezetősín-rögzítők vezetőkocsikkal együtt használatosak. A szorítógomb elforgatásakor a szorító érintkező felületei a sínhez nyomódnak, és a helyére rögzítik azt. Kompakt és könnyű formájuk miatt tökéletesen alkalmasak miniatűr sínrendszerekhez, ahol a hely korlátozott.
A befogók karral vagy fogantyúmechanizmussal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a szorítóerő pontos beállítását. Ez biztonságosan a helyén tartja a kisméretű síneket anélkül, hogy sérülést vagy deformációt okozna. A sínek egyenletesen mozognak, és alacsony súrlódási együtthatóval és elszakadási erőkkel rendelkeznek.
Nagy terheléseknek is ellenáll, korrózióálló és kopásálló. Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az orvostechnikai eszközöket, gyógyszereket, kis automatizálási rendszereket és optikai berendezéseket.
Ezeket a kézi tengelybilincseket lineáris csapágyakkal együtt történő használatra tervezték, és mechanizmusként működnek, hogy a mozgó alkatrészt vagy rögzítőt a helyén tartsák a bilincs feloldásáig.
A szorítókar megnyomásakor az érintkezőfelületek érintkeznek a tengelyrúddal, és a helyére szorítják azt. Szilárd szerkezetük biztosítja a szilárdságot és a hosszú élettartamot. Ez lehetővé teszi, hogy ellenálljanak a külső erőknek.
Egyszerű és megbízható, és kézzel működtethető. Az érintkező profilok az állítható reteszelő kar megnyomásával egyszerre nyomódnak a sínfelületekre. A lebegő érintkezőprofilok garantálják az erő szimmetrikusan eloszlását a lineáris vezetőn. Autóiparban, ipari gépekben és gyártási folyamatokban használatos.
Kovácsolt, egy darabból álló acélötvözet szemek, szakítószilárdságuk legalább 180 000 psi. Fekete oxidált felületük fokozott korrózióállóságot biztosít. Ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. A nagy teherbírású emelőszemek megfelelnek a MIL-STD 209 és az ANSI/ASME B30.26 szabványnak. Minimális tervezési tényező: 5:1. ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá őket. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
A méretezett biztonsági emelőszemek ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. Tervezési tényező: 5:1. Az acélötvözet-változat szakítószilárdsága legalább 180 000 psi, ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá, korrózióállóságát fekete oxidációs felületkezelés fokozza. A 300 rozsdamentes acél változatot a MIL-STD-50032 és ASTME 1417 szabványnak megfelelő NDT 100% folyadékbehatolás-tesztnek vetjük alá, tisztítási folyamat: ASTM A 967 és QQ-P-35 Type II szabványnak megfelelő tisztítás és passziválás. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
A neoprénnel borított lapos végű orsószerkezetek a gyorsrögzítővel szállított orsó helyett használhatók. Az acél orsó igen erős, míg a lapos neoprén végződés minimalizálja annak veszélyét, hogy az eszköz nyomot hagyjon sérülékeny vagy polírozott felületeken.
A megmunkálható rögzítők lapos, egyenetlen vagy kerek munkadarabok megmunkálására és rögzítésére szolgálnak a megmunkálási műveletek során, biztosítva a pontosságot és az ismételhetőséget. Erős és egyenletes megfogó képességgel rendelkezik.
Nyelves csavarokkal és megmunkáló csavarral van ellátva, hogy a befogót a helyén tartsa, miközben a befogófelület megmunkálása az alkatrész alakjához történik. Ez garantálja a pontosságot, valamint a stabilitást a megmunkálási folyamatok során.
Könnyen beépíthető a megmunkálási beállításokba, és gyorsan és biztonságosan rögzíthető. Precíziós megmunkálásban, összetett munkadarabok és egyedi vagy kis sorozatú gyártási alkalmazásokban használható. Soha ne feltételezze, hogy a befogó feszes; megmunkálás előtt mindig ellenőrizze a befogó meghúzását.
A moduláris Pitbull befogók alacsony profillal és erős lefelé irányuló erővel rendelkeznek. Szerelvényekben vagy kockákban való használatra szolgálnak.
A hornyolt változatnak van egy befogási lépcsője, hogy a munkadarabot leemelje a gépasztalról marás vagy fúrás közben. Míg a kis változat a munkadarabok egymás utáni rögzítésére alkalmas, a befogó hátsó felülete a következő munkadarab megtalálására használható.
A befogó hátsó felülete szögletes az aljához képest a megfelelő alkatrész-elhelyezés érdekében. Az alkalmazásba való beépítés után erős és használatra kész. Erőátviteli rendszerekben, gépekben, építőiparban és kötélzetben használatos.
A bütykös szorítók egyszerű és robusztus szorítók, amelyek szilárdan fogják és megtartják a munkadarabokat. Bütykös mechanizmussal rendelkezik a szorítás gyors meghúzásához és lazításához. A bütyök egyszerű elforgatásával beállítható a szorítóerő az alkalmazás igényeinek megfelelően.
Sokoldalú és állítható, a méretek és formák széles skálájához alkalmazkodik, és szorítóerő-eloszlást biztosít, hogy sérülési nélküli biztos fogást nyújtson.
Egyszerűen felszerelhető egy villáskulccsal. Helyezze be a karimás gallért, és csavarja be a bütykös testbe. Húzza meg a reteszelőcsavart a bütyök rögzítéséhez. A fémgyártás, az elektronikában és az építőiparban használatos.
A tolólapok tüskehegyre csavarozhatók egyenes hatású bilincsekkel való használathoz. A tüske előre tolódik, amíg a tolólap biztonságosan nem szorítja a munkadarabot. Ezeket a komponenseket gyors szorító műveletekhez terveztük, változó méretekkel és hosszú nyitó, illetve záró mozgásokkal.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
A Pitbull befogók a munkadarabok biztonságos rögzítésére szolgálnak. Olyan befogási technológiát alkalmaznak, amely a szorítóerejét ötvözi a fogószerszámok alkalmazkodóképességével és rugalmasságával.
Alacsony tapadási magassággal és pozitív leszorítóerővel rendelkezik. A tompa szerszámacél él kevésbé hagy nyomot a munkadarabokon, míg a késes élű változat az agresszívebb megmunkálás érdekében belevág az anyagba.
Gyors és egyszerű rögzítést tesz lehetővé extra szerszámok vagy túlzott erő nélkül. -30 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Alkalmas fémmegmunkálási, famegmunkálási vagy gyártási alkalmazásokhoz.
A függőleges beakasztós-reteszelős gyorsrögzítők vízszintes síkban működnek, két felszín összeszorítását teszik lehetővé egy síkban vagy 90 fokos szögben. Kialakításuk alacsony, így olyan helyzetekben is használhatók, amikor függőleges irányban kevés a hely.
A spirális befogók rögzítőlemezekhez való szorítólapokat precíziós megmunkálású felületekkel és tartós szerkezettel terveztük, hogy szorításkor szorosan megragadják a munkadarabot, elkerülve a munkadarab deformációját.
Sima, kemény felülettel rendelkezik, hajlított oldallal és egy tökéletesen fúrt rögzítőfurattal a közepén, amely egybeesik a bilincs rögzítési pontjával. A rögzítőlemez és a spirálos befogók együttesen megbízható és megismételhető szorítási megoldást nyújtanak, következetes és pontos eredményeket biztosítva a különböző alkalmazásokban.
Kialakításának köszönhetően a szerelés gyors és egyszerű, és a megmunkálási, famegmunkálási és összeszerelési folyamatokban hasznosítható.
A mérleglemezeket a csúszóbilincsek precíz és ismételt elhelyezésére használják lineáris vezetők vagy tengelyek mentén. Két változat áll rendelkezésre, mindegyik eltérő rögzítési stílussal. Egyrészt szimpla, másrészt dupla mérlegtáblák. Mindegyiken belül van egyfajta szerelési típus. A csavaros rögzítési típus fúrt lyukakkal vagy ragasztós rögzítéssel rendelkezik a csavarfurat helyének körvonalával, nem fúrt.
Jelzett skálával vagy rácsmintával rendelkeznek, amely az egyik vagy mindkét él mentén fut, jelzést adva a felhasználóknak. Tartós és kopásálló.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
A spirális befogókat akkor használják, ha valamit önzáró befogóval kell rögzíteni vagy rögzíteni. Spirális bütykös mechanizmussal rendelkezik a markolat gyors meghúzásához és lazításához. A felhasználók a rögzítőerőt a bütyök egyszerű elfordításával módosíthatják az alkalmazás egyedi igényeinek megfelelően.
A középen áthaladó tengely segítségével mechanikusan, pneumatikusan vagy hidraulikusan működtethető. Rendkívül kompakt és alacsony profilú, így kiválóan alkalmas többkomponensű rögzítéshez.
Az önzáró hatás nyomáskimaradáskor is aktív marad, ami a pneumatikus és hidraulikus rögzítésen keresztül lényegesen nagyobb üzembiztonságot eredményez. Autóipari, építőipari, gyártási és általános mérnöki alkalmazásokban használatos.
A rögzítőkarral rendelkező spirális befogókat akkor használják, ha valamit önzáró befogóval kell rögzíteni vagy szorítani. Spirális bütykös mechanizmussal rendelkezik a markolat gyors meghúzásához és lazításához. A felhasználók a rögzítőerőt a bütyök egyszerű elfordításával módosíthatják az alkalmazás egyedi igényeinek megfelelően.
A rögzítőkar könnyen megfogható, és sima, erőkifejtés nélküli működést tesz lehetővé. A fogantyú egyszerű elforgatásával beállítható a szorítóerő az alkalmazás pontos igényeinek megfelelően. Rendkívül kompakt és alacsony profilú, így kiválóan alkalmas többkomponensű rögzítéshez.
Az önzáró hatás nyomáskimaradáskor is aktív marad, ami a pneumatikus és hidraulikus rögzítésen keresztül lényegesen nagyobb üzembiztonságot eredményez. Autóipari, építőipari, gyártási és általános mérnöki alkalmazásokban használatos.
A vezetősín-rögzítők vezetőkocsikkal együtt használatosak. Az olyan igényes körülmények, mint a nagy terhelések vagy rezgések elviselésére készült, biztonságos és erős fogást biztosít a síneken, és figyelemre méltó szilárdságot és hosszú élettartamot biztosít.
A befogókar beállításával az érintkező részek a sínhez nyomódnak, ezáltal a helyén rögzíti a kocsit. Súrlódási együttható helyett körkörös együtthatóval, csökkentett menetellenállással és alacsonyabb energiafogyasztással rendelkezik.
Speciális mechanizmusokkal terveztük, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést és beállítást, a szoros és stabil csatlakozást garantálva. Nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokban, például gépekben, vasúti rendszerekben és gyártási alkalmazásokban használatos.
A Talongrip befogókat úgy terveztük, hogy Pitbull vagy Dynaforce befogókkal együtt lehessen használni. Ez egy egyszerű csavaros eszköz, amely lehetővé teszi az agresszív megmunkálás végrehajtását, miközben mindössze 1,5 mm-re szorít.
Pozitív szorítóerővel rendelkezik a gyors vágási sebességhez. A karom alakja enyhe lehúzó hatást hoz létre, amely a helyén tartja az alkatrészeket.
Ideális kis tételek, összetett alkalmazások vagy prototípusok készítéséhez, ahol a rögzítés létrehozása kényelmetlen lenne, például az építőiparban, a gyártásban, a karbantartásban és a javításban.
A Talongrip recés markolatok kiváló tapadást és stabilitást biztosítanak. A befogók jellegzetes fogazott kialakítással rendelkeznek, amely növeli a megfogó erőt, miközben csökkenti a csúszást.
A fokozott tapadásnak köszönhetően alkalmasak hosszabb ideig tartó használatra. Olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs szükség pontos befogási pontra, vagy ahol teljes hosszúságú áthatolásra van szükség. Gépgyártásban, fémmegmunkálásban és gyártásban használatos.
Az alaptípusba tartozó toló-húzó gyorsrögzítőknél egy csapos szerkezet egyenes vonalú kényszerítő mozgással fogja be az anyagokat. Az alacsony profil az anyag oldalát vagy végét fogja meg, így olyan helyzetekben használható, amikor függőleges irányban kevés a hely.
Sorozat szám: SR5448
Ezeket a távtartókat egyérintéses rögzítőkkel való használatra tervezték. Az egyérintéses rögzítő menethosszát a különböző vastagságú szerelőpaneleken lévő különböző menethosszokhoz igazítja.
Lehetővé teszi az alkatrészek mozgását, és csökkenti a rögzítéshez szükséges erőt. Védelmet vagy szigetelést is nyújthat a működés közben érintkezésbe kerülő darabok között, megelőzve a sérülést, a kopást vagy az elektromos vezetőképességet.
Hengeres formájának könnyen fel- és levehető, és rezgéscsillapítóként szolgál. Használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az elektromos rendszereket, a gépgyártást és az építőipart.
Ezek az Uniforce befogók két darabot tudnak rögzíteni egy befogóval egyenértékű szorítóhatással. Rendkívül erős, tartós és sokoldalúan használható. A teljesítmény feláldozása nélkül bírják a nagy terhelést és a nagy nyomást.
Nagyon hatékony sok munkadarab befogására. Kicsi és könnyen beépíthető a rögzítőeszközökbe a menetfuratok és hornyok használata miatt. Kör alakú rudak rögzítésére használható, amennyiben a pofa középvonala a munkadarab középvonala felett van. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipari fémmegmunkálás vagy a precíziós megmunkálás.
Az Uniforce befogók két alkatrészt tudnak ugyanolyan szorítóhatással rögzíteni, mint egy befogó, ami hasznos a nagy hosszúságú és nagy erőkkel járó helyzetekben. Rendkívül erős, hosszú élettartamú és sokoldalú. Nagy terhelést és óriási nyomást képes kezelni a funkcionalitás fenntartása mellett.
Különösen hatékony nagyszámú munkadarab rögzítéséhez. A sima csúszó mozgás és a robusztus rögzítő mechanizmus által biztosított precíz és szabályozott rögzítés kiváló stabilitást és pontosságot biztosít. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipari fémmegmunkálás vagy a precíziós megmunkálás.
A megmunkálható Uniforce befogók két alkatrészt ugyanolyan szorítóhatással tudnak rögzíteni, mint egyetlen befogó. A szorítópofák tartalmazzák a többletanyagot, amely a munkadarab alakjához igazodva levágható. Rendkívül erős, hosszú élettartamú és alkalmazkodó. Hatalmas súlyokat és extrém nyomást képesek elviselni, miközben működőképesek maradnak.
Nagyon hasznos nagyszámú munkadarab befogásához. A sima csúszómozgás és a robusztus reteszelőmechanizmus pontos és ellenőrzött rögzítést tesz lehetővé, kivételes stabilitást és pontosságot biztosítva. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipari fémmegmunkálás vagy a precíziós megmunkálás.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.