Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(60 Termékek)
A benyomó rögzítésű ütközők csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. A benyomó rögzítésű csap szorosan rögzíti az ütközőt, mely megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
Sorozat szám: SR5807
A benyomó rögzítésű ütközőtalpak csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. Benyomó rögzítésű kialakításával szorosan rögzíti az ütközőt, és megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
Sorozat szám: SR5795
Betétek és ütközők - A menetes ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
Sorozat szám: SR5804
A biztonsági kötőelemek (KLM) olyan villás rögzítőkapcsok, amelyeket úgy terveztünk, hogy megakadályozzák a villáskulcs csapjának véletlen kioldását, biztosítva a csatlakozások biztonságát és épségét.
Mechanizmusa biztosítja, hogy a rögzítőelem még nagyfokú rezgés vagy igénybevétel esetén is szilárdan reteszelve maradjon. A rögzítőelem úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a manipulációnak vagy az illetéktelen eltávolításnak, így ideális a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.
Egyszerűen, külön szerszámok használata nélkül felszerelhető és eltávolítható. Emellett hosszú élettartamú és ellenáll a szélsőséges környezeti körülményeknek. Gyakran használják ipari gépek és berendezések, építőipar és gépjárműipar területén.
A biztonsági rögzítőelemek (SLM) arra szolgálnak, hogy a csuklóba behelyezett csapot ne lehessen kivenni. Biztosítja a csatlakozás biztonságát és integritását a véletlen kioldás vagy kilazulás ellen.
Mechanizmusa garantálja, hogy a rögzítőelem még akkor is biztonságosan rögzítve marad, ha nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek van kitéve. A rögzítőtelemet úgy terveztük, hogy ellenálljon az illetéktelen beavatkozásnak vagy eltávolításnak, így tökéletes a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.
Egyszerűen, kézzel felszerelhető és eltávolítható, és kompatibilis a kengyelcsapszegekkel. A szerelvény „rezgését” a kötőelemek homorú hátsó része akadályozza meg, a kapcsolókengyelt folyamatos terhelés alatt tartva, a biztonsági perem pedig megakadályozza a véletlen eltávolítást. Elsősorban autóipari, orvosi és elektromos alkalmazásokban használatos.
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5769
A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.
A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.
Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.
A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
A kettős kardáncsuklók olyan mechanikus alkatrészek, amelyek két egyszerű csuklót egyesítenek, hogy még nagyobb szögeltérést tegyenek lehetővé a tengelyek között. Egyedi formájuk lehetővé teszi a nyomaték zökkenőmentes és hatékony átvitelét nagyobb távolságokon és jelentős szögekben.
Akkor is simán és hatékonyan képesek az erőátvitelre, ha a csatlakozótengelyek nincsenek pontosan összehangolva. Úgy alkottuk meg őket, hogy nagy terhelést is kibírjanak, és hosszú távú teljesítményt nyújtsanak nehéz munkakörülmények között.
Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes működésű. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.
Az egyes kardáncsuklót akkor használják, ha forgási mozgékonyságra és rugalmasságra van szükség a nem egymáshoz igazított tengelyek között. Képes nyomatékot és forgást átvinni két nem egymáshoz igazított tengely között, miközben a szöghibákat is kompenzálja.
Nyomaték átvitelére és hosszváltoztatásra szolgálnak, miközben lehetővé teszik a bemeneti és kimeneti tengelyek közötti enyhe szögeltéréseket. Továbbá a csapágyazott kardáncsuklók meghajtási sebessége 1000 fordulat/perc és 4000 fordulat/perc esetén áll rendelkezésre. Úgy terveztük, hogy nagy terheléseknek is ellenálljon, és egyenletes teljesítményt nyújtson zord körülmények között is.
Egyszerű vagy tűgörgős csapágyakkal kapható, amelyek élethosszig tartó kenéssel vannak ellátva, és nem igényelnek karbantartást. Kérésre kulcsos furatok vagy négyszögletes furatok is biztosíthatók. Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes működésű. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.
A fúrás nélküli tömör végekkel rendelkező egyes kardáncsuklók akkor használatosak, ha forgási mozgékonyságra és rugalmasságra van szükség tömör és fúrás nélküli tengelyek között. Erős és megbízható kapcsolatot biztosítanak, így alkalmasak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
Úgy terveztük, hogy nyomatékot és forgást továbbítsanak két nem összehangolt tengely között, miközben kiegyenlítik az illesztési hibákat, 1000 fordulat/perc maximális közös meghajtási sebességgel. Úgy készültek, hogy sima és megbízható forgást biztosítsanak, miközben minimalizálják a súrlódást és a kopást.
Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes működésű. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. A jellemző alkalmazások közé tartoznak az autóipari kardántengelyek, ipari gépek és kormányrendszerek.
Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly
A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
Sorozat szám: SR1590
A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A rezgéscsillapító géplábak erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
A gömbcsuklók és foglalatok két alkatrész különböző módon történő összekapcsolására használhatók. Erős és hosszú élettartamú, garantálja a megbízható teljesítményt még hatalmas terhelés esetén is. Lehetővé teszi a hatékony és pontos mozgást, biztosítja a zökkenőmentes működést és csökkenti a súrlódást.
Gömb alakú véggel és aljzat alakú házzal rendelkezik, ami nagyfokú mobilitást és rugalmasságot biztosít. Kialakítása lehetővé teszi a forgást és a szögletes mozgást, így tökéletes többirányú alkalmazásokhoz.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A lapos házzal rendelkező gömbcsuklók és foglalatok két elem összekapcsolására szolgálnak. Az illesztések gömb- és foglalatrendszere számos irányban lehetővé teszi az egyenletes és rugalmas mozgást. A ház lapos kialakítása segíti a szerelést, mivel lehetővé teszi, hogy a csavarkulcs megfogja az alkatrészt.
A golyó és a foglalat hosszú élettartamú teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít azáltal, hogy csökkenti a súrlódást és a kopást az összekötő alkatrészeknél azáltal, hogy rugalmasságot biztosít az eltolásoknál.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A tömítéssel ellátott gömbcsuklók és foglalatok két alkatrészt számos módon képesek összekapcsolni. Kevés a súrlódás és a kopás, ami hosszú távú teljesítményt biztosít a zökkenőmentes működéshez.
Egy golyóból állnak, amely egy aljzatba illeszkedik, lehetővé téve a két rész szabad mozgását egymáshoz képest. A legtöbb gömbcsuklóban a golyó egy tengelyen helyezkedik el, amely egy házban forog. A ház jellemzően a két kombinált alkatrész mindegyikéhez van rögzítve. A házhoz egy tömítő sapka csatlakozik, amely megakadályozza, hogy por, törmelék és egyéb részecskék jussanak be az illesztésbe és kárt okozzanak.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
Sorozat szám: SR5629
A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.