Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(11 Termékek)
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
Magas biztonságú csavartömítés, amely ideális az import és export áruk biztosítására belföldön és nemzetközileg egyaránt. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, teherautók, pótkocsiajtók és vasúti teherszállítás.
Ezek a csavaros tömítések 18 mm-es betéttel és tüskés fejjel rendelkeznek, amely a tömítést az alkalmazási reteszben tartja, ha a műanyag fedelet szándékosan vagy véletlenül eltávolítják.
A sorozat különböző opciókat tartalmaz, beleértve a bevonatos vagy bevonat nélküli tüskéket. A bevonatos tüske egy további festékréteggel rendelkezik, amely extra védelmet biztosít a forgácsolás és sérülés ellen. A csavartömítés címke rögzítést is tartalmaz.
ISO 17712:2013 (csak a bevont tüskés opció) és C-TPAT kompatibilis.
A csavartömítés hengere kiváló minőségű ABS-anyagból készült, amely ütésállóságot biztosít, és a manipuláció jeleit is jelzi.
Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
A vezetékek és kábelek könnyedén becsúszhatnak ezekbe a kerek vezetéknyergekbe. A vezetéknyereg tartja és irányítja az áthaladó vezetékeket anélkül, hogy záró mechanizmusra lenne szükség.
A bepattanós alkalmazás egyszerű telepítést tesz lehetővé. Kerek alakjának köszönhetően ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.
Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.
Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.
Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Záróplombáink műanyag konténerek illetéktelen hozzáférést jelző lezárását biztosítják, fokozott védelmet nyújtanak lopás és szennyeződés ellen.
Ideális tároló és bevásárló konténereken való használatra. Ez a tömítésválaszték többféle méretben és stílusban kapható, többek között: kábelzár, EZE-tömítés, sima markolat és fém zár.
Az élvezeték nyergek lehetővé teszik a kábelek és vezetékek rögzítését a panel szélén vagy egy panel kivágásában.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A vezetékek és kábelek könnyedén becsúszhatnak ezekbe a kerek vezetéknyergekbe. A vezetéknyereg tartja és irányítja az áthaladó vezetékeket anélkül, hogy záró mechanizmusra lenne szükség.
Ezek a vezetéknyergek csavaros rögzítéssel vagy öntapadós hátoldali opciókkal kaphatók. Az öntapadós opció magas minőségű ragasztószalaggal rendelkezik.
Kerek alakjának köszönhetően ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.