Stożkowe zaślepki maskujące są dostępne jako elementy lite lub wydrążone ułatwiające wciskanie. Te zaślepki wielokrotnego użytku wykazują znakomitą odporność na substancje chemiczne, są dostępne w wariancie z silikonu i EPDM; nadają się do zastosowań wymagających pod względem temperatury.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica stożka | Kolor | Materiał | Uchwyt zatrzasku | Min. średnica stożka | Rodzaj zaślepki | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,6204 zł - 13,7508 zł | 369 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drążony
|
||||
0,3067 zł - 0,3067 zł | W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.024 in
0.6 mm
|
Solid
|
||||
10192184 | 1,1546 zł - 1,1546 zł | W produkcji |
0.315 in
8.0 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
0.157 in
4.0 mm
|
Solid
|
|||
18,3065 zł - 18,3065 zł | 200 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
0.906 in
23.0 mm
|
Drążony
|
||||
20,3869 zł - 20,3869 zł | 200 Na stanie |
1.437 in
36.5 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
1.189 in
30.2 mm
|
Drążony
|
||||
40,076 zł - 40,076 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
1.654 in
42.0 mm
|
Drążony
|
||||
1,004 zł - 1,004 zł | 195 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Bez uchwytu
|
0.126 in
3.2 mm
|
Solid
|
||||
0,8464 zł - 0,8464 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||||
1,6315 zł - 1,6315 zł | 400 Na stanie |
0.594 in
15.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.406 in
10.3 mm
|
Solid
|
||||
1,5478 zł - 1,5478 zł | 80 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.563 in
14.3 mm
|
Solid
|
||||
2,9423 zł - 2,9423 zł | 480 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.752 in
19.1 mm
|
Solid
|
||||
5,2292 zł - 5,2292 zł | 70 Na stanie |
1.098 in
27.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.937 in
23.8 mm
|
Solid
|
||||
9,1476 zł - 9,1476 zł | W produkcji |
1.531 in
38.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
1.252 in
31.8 mm
|
Solid
|
||||
12,6198 zł - 12,6198 zł | 100 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
1.5 in
38.1 mm
|
Solid
|
||||
21,9347 zł - 21,9347 zł | W produkcji |
2.469 in
62.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
Solid
|
||||
67,9656 zł - 67,9656 zł | W produkcji |
3.5 in
88.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
3 in
76.2 mm
|
Solid
|
||||
8,5898 zł - 8,5898 zł | 118 Na stanie |
1.693 in
43.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
1.417 in
36.0 mm
|
Drążony
|
||||
1,1797 zł - 1,1797 zł | W produkcji |
0.374 in
9.5 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
0.256 in
6.5 mm
|
Solid
|
||||
0,3583 zł - 0,3583 zł | W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
Bez uchwytu
|
0.024 in
0.6 mm
|
Solid
|
||||
1,3052 zł - 1,3052 zł | 300 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
Bez uchwytu
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować