Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: PE-LD, EVA, PVC
Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony
Standard palności materiału:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | h | d | Pełny materiał | H | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3221 zł - 0,3221 zł | 22500 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
0,396 zł - 0,396 zł | 1221 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
0,5117 zł - 0,5117 zł | 11000 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
0,2663 zł - 0,2663 zł | W produkcji |
Żółty
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
0,3402 zł - 0,3402 zł | 5500 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
0,4169 zł - 0,4169 zł | 7500 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
0,4922 zł - 0,4922 zł | 1150 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
10349496 | 0,3025 zł - 0,3025 zł | 4050 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
||||
0,3793 zł - 0,3793 zł | 4400 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
0,4532 zł - 0,4532 zł | 6040 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
0,2844 zł - 0,2844 zł | 14000 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
10349526 | 0,3611 zł - 0,3611 zł | W produkcji |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
||||
0,4364 zł - 0,4364 zł | 400 Na stanie |
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Etylen z octanem winylu
|
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować