Szeroki kołnierz tych zaślepek/nasadek stożkowych z LDPE zapewnia lepszą ochronę i łatwiejszy demontaż. Mogą pełnić funkcję zaślepek albo nasadek, zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu. Oferujemy kolory niebieski i czerwony.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Zakres średnic wewnętrznych | Zakres średnic zewnętrznych | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1743 zł - 0,427 zł | 2262 Na stanie |
Niebieski
|
0.52 - 0.606 in
13.2 - 15.4 mm
|
0.579 - 0.657 in
14.7 - 16.7 mm
|
|||||||
0,2231 zł - 0,5466 zł | W produkcji |
Niebieski
|
0.693 - 0.807 in
17.6 - 20.5 mm
|
0.756 - 0.87 in
19.2 - 22.1 mm
|
|||||||
10160176 | 0,2872 zł - 0,7037 zł | W produkcji |
Niebieski
|
0.921 - 1.039 in
23.4 - 26.4 mm
|
0.984 - 1.106 in
25 - 28.1 mm
|
||||||
1,6872 zł - 4,1338 zł | 480 Na stanie |
Niebieski
|
1.65 - 1.827 in
41.9 - 46.4 mm
|
1.728 - 1.89 in
43.9 - 48.0 mm
|
|||||||
0,1617 zł - 0,3963 zł | 2375 Na stanie |
Niebieski
|
0.354 - 0.421 in
9 - 10.7 mm
|
0.425 - 0.476 in
10.8 - 12.1 mm
|
|||||||
0,3374 zł - 0,8267 zł | 5000 Na stanie |
Czerwony
|
0.449 - 0.52 in
11.4 - 13.2 mm
|
0.531 - 0.61 in
13.5 - 15.5 mm
|
|||||||
1,1239 zł - 2,7536 zł | W produkcji |
Czerwony
|
1.26 - 1.402 in
32.0 - 35.6 mm
|
1.311 - 1.465 in
33.3 - 37.2 mm
|
|||||||
0,3374 zł - 0,8267 zł | 12000 Na stanie |
Czerwony
|
0.52 - 0.606 in
13.2 - 15.4 mm
|
0.579 - 0.665 in
14.7 - 16.9 mm
|
|||||||
1,202 zł - 2,9449 zł | 700 Na stanie |
Czerwony
|
1.563 - 1.693 in
39.7 - 43.0 mm
|
1.63 - 1.764 in
41.4 - 44.8 mm
|
|||||||
2,761 zł - 6,7645 zł | 225 Na stanie |
Czerwony
|
2.323 - 2.531 in
59.0 - 64.3 mm
|
2.441 - 2.614 in
62.0 - 66.4 mm
|
|||||||
0,191 zł - 0,468 zł | 625 Na stanie |
Niebieski
|
0.469 - 0.571 in
11.9 - 14.5 mm
|
0.531 - 0.614 in
13.5 - 15.6 mm
|
|||||||
0,2021 zł - 0,4953 zł | 1540 Na stanie |
Niebieski
|
0.618 - 0.72 in
15.7 - 18.3 mm
|
0.689 - 0.776 in
17.5 - 19.7 mm
|
|||||||
0,2621 zł - 0,6422 zł | 7200 Na stanie |
Niebieski
|
0.803 - 0.913 in
20.4 - 23.2 mm
|
0.866 - 0.976 in
22 - 24.8 mm
|
|||||||
0,3591 zł - 0,4345 zł | 1700 Na stanie |
Niebieski
|
1.252 - 1.425 in
31.8 - 36.2 mm
|
1.311 - 1.465 in
33.3 - 37.2 mm
|
|||||||
0,7474 zł - 1,8312 zł | 36208 Na stanie |
Niebieski
|
0.146 - 0.244 in
3.7 - 6.2 mm
|
0.236 - 0.291 in
6.0 - 7.4 mm
|
|||||||
0,2426 zł - 0,5944 zł | 56279 Na stanie |
Czerwony
|
0.248 - 0.303 in
6.3 - 7.7 mm
|
0.299 - 0.366 in
7.6 - 9.3 mm
|
|||||||
0,5365 zł - 1,3144 zł | 1405 Na stanie |
Czerwony
|
0.744 - 0.866 in
18.9 - 22.0 mm
|
0.862 - 0.984 in
21.9 - 25.0 mm
|
|||||||
1,6872 zł - 4,1338 zł | 30575 Na stanie |
Czerwony
|
1.752 - 1.917 in
44.5 - 48.7 mm
|
1.858 - 2.043 in
47.2 - 51.9 mm
|
|||||||
10092170 | 0,792 zł - 1,9405 zł | 1700 Na stanie |
Czerwony
|
0.913 - 1.028 in
23.2 - 26.1 mm
|
0.972 - 1.091 in
24.7 - 27.7 mm
|
||||||
1,9661 zł - 4,8171 zł | 130 Na stanie |
Czerwony
|
1.953 - 2.047 in
49.6 - 52.0 mm
|
2.028 - 2.13 in
51.5 - 54.1 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować