Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowaKolor: Naturalny, Biały, Standard palności materiału: Series Code:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1146 zł - 0,1415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.39 mm
|
0.297 in
7.54 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,198 zł - 0,2444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1611 zł - 0,1989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1229 zł - 0,1517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,3798 zł - 0,4688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,3525 zł - 0,4352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,199 zł - 0,2457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1312 zł - 0,162 zł | 1900 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
8,9384 zł - 8,9384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
10443835 | 8,032 zł - 8,032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
|
8,6177 zł - 8,6177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
9,1894 zł - 9,1894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
7,6137 zł - 7,6137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
7,6276 zł - 7,6276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
8,7014 zł - 8,7014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
7,8228 zł - 7,8228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
7,8507 zł - 7,8507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
9,036 zł - 9,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
13,5819 zł - 13,5819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
14,307 zł - 14,307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.