Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowaKolor: Naturalny, Biały, Standard palności materiału: Series Code:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
23,3431 zł - 23,3431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
19,4386 zł - 19,4386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
7,781 zł - 7,781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
7,5718 zł - 7,5718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
21,5443 zł - 21,5443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
8,785 zł - 8,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
8,6177 zł - 8,6177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
11,2253 zł - 11,2253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
10,0819 zł - 10,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
11,8668 zł - 11,8668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
12,1178 zł - 12,1178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
11,4763 zł - 11,4763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
12,0341 zł - 12,0341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
13,9027 zł - 13,9027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
21,8789 zł - 21,8789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
9,036 zł - 9,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
10,8209 zł - 10,8209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
10,2492 zł - 10,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
8,297 zł - 8,297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
28,3771 zł - 28,3771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.