Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowaKolor: Naturalny, Biały, Standard palności materiału: Series Code:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
26,9966 zł - 26,9966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
55,1227 zł - 55,1227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
75,7746 zł - 75,7746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
52,8498 zł - 52,8498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
8,785 zł - 8,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
9,5241 zł - 9,5241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
10,6536 zł - 10,6536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
15,6039 zł - 15,6039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
26,0205 zł - 26,0205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
17,4864 zł - 17,4864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
23,6638 zł - 23,6638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
62,1926 zł - 62,1926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
45,0408 zł - 45,0408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
37,4829 zł - 37,4829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
41,5547 zł - 41,5547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
56,1825 zł - 56,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
8,548 zł - 8,548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
9,8448 zł - 9,8448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
10,8209 zł - 10,8209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
10444405 | 16,092 zł - 16,092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.