Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowaKolor: Naturalny, Biały, Standard palności materiału: Series Code:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
32,4489 zł - 32,4489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
102,4365 zł - 102,4365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
28,3771 zł - 28,3771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
37,3295 zł - 37,3295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
33,7457 zł - 33,7457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
65,6927 zł - 65,6927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
8,9384 zł - 8,9384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
11,2253 zł - 11,2253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
10,9883 zł - 10,9883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
12,3548 zł - 12,3548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
15,4505 zł - 15,4505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
19,6757 zł - 19,6757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
49,4333 zł - 49,4333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
32,2816 zł - 32,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
72,9996 zł - 72,9996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
110,0782 zł - 110,0782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
37,4829 zł - 37,4829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
48,7082 zł - 48,7082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
56,1825 zł - 56,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
8,548 zł - 8,548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.