Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowaKolor: Naturalny, Biały, Standard palności materiału: Series Code:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,8448 zł - 9,8448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
10,8209 zł - 10,8209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
13,819 zł - 13,819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
10444405 | 16,092 zł - 16,092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
|
19,7594 zł - 19,7594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
20,2474 zł - 20,2474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
32,686 zł - 32,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
74,3941 zł - 74,3941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
166,3304 zł - 166,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
23,0921 zł - 23,0921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
26,9966 zł - 26,9966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
55,1227 zł - 55,1227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
75,7746 zł - 75,7746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
52,8498 zł - 52,8498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
8,785 zł - 8,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
9,5241 zł - 9,5241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
10,6536 zł - 10,6536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
15,6039 zł - 15,6039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
26,0205 zł - 26,0205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
17,4864 zł - 17,4864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.