Zamki krzywkowe o stałym docisku oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie ryglowania. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie zamocowania. Zamek oferuje dobry docisk oraz tłumienie hałasu i jest dostępny w konfiguracjach z różnymi rodzajami głowicy i uchwytu.
Grupa SR: SR5551
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Maks. docisk | Orientacja montażu | Wysokość obudowy | Materiał krzywki | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102,8323 zł - 102,8323 zł | 1 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
102,8323 zł - 102,8323 zł | 12 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
38,473 zł - 53,8622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
||
102,8323 zł - 102,8323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
102,8323 zł - 102,8323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
102,8323 zł - 102,8323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
102,8323 zł - 102,8323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
59,3368 zł - 83,0716 zł | 48 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz z nacięciem
|
||
214,4949 zł - 300,2929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz z nacięciem
|
||
267,8746 zł - 375,0244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz z nacięciem
|
||
102,8323 zł - 102,8323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
59,3368 zł - 83,0716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz z nacięciem
|
||
59,3368 zł - 83,0716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Bez klucza
|
||
59,3368 zł - 83,0716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz trójkątny
|
||
59,3368 zł - 83,0716 zł | 49 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal
|
Klucz z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.