W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(30 Produkty)
Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Opaski kablowe paskowe nadają się idealnie to spinania przewodów elektrycznych w wiązki. Opaski kablowe paskowe są wygodne w obsłudze i skuteczne. W asortymencie znajdują się trzy różne wersje. Opaski są giętkie i wyposażone w mechanizm szybkiego uwalniania. Są oferowane w wersji z naturalnego lub czarnego PE.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Ta linia miniaturowych zamków zapadkowych nie jest wyposażona w sprężyny; otwiera się je takim samym kluczem. Typ mocowany nakrętką pasuje do otworów 16,2 x 14,2, typ mocowany na zacisk pasuje do otworów 17,2 x 14,2.
Ta linia zamków dźwigniowych nadaje się do elementów ekspozycyjnych, szaf zabezpieczających i szafek magazynowych.Dostępne są warianty z takim samym kluczem lub różnymi kluczami oraz różne zakresy chwytania, co umożliwia wybranie odpowiedniego produktu do wielu zastosowań.
Grupa SR: SR1887
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.
It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.
Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.
Ta linia zamków idealnie nadaje się do szklanych drzwi przesuwnych.Dostępne są warianty na taki sam klucz lub na różne klucze oraz różne metody mocowania.
Grupa SR: SR5543
Ta linia zamków idealnie nadaje się do drewnianych szuflad meblowych i szafek. Stylowe wykonanie i wykończenie zapewniają gotowym produktom estetyczny wygląd. Dostępne są warianty na taki sam klucz lub na różne klucze, a zatem różne poziomy bezpieczeństwa.
Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.
Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.
Zamki z tej linii mocuje się nakrętką.Zamki dociskowe do stosowania w drzwiach suwanych, szafkach wystawowych, kratach zabezpieczających i okiennicach przeciwwłamaniowych. Mechanizm bębenkowy oferuje wygodny mechanizm typu „wciśnij, aby zamknąć, przekręć klucz, aby otworzyć”. Różne poziomy zabezpieczenia dzięki wariantom z takim samym kluczem i rożnymi kluczami.
Zamki wciskane-pociągane są mocowane do tylnej szyby w przesuwnych drzwiach szklanych. Element wewnętrzny zamka przesuwa się w przód pod wpływem działania sprężyny, blokując otwarcie drzwi. Dzięki systemowi zapobiegającemu rozwiercaniu zamki te nadają się idealnie do szafek, w których są przechowywane cenne przedmioty, oraz do tablic ogłoszeniowych ze szklanymi frontami.
Zamki dociskane do szyn dolnych zapewniają dobry poziom bezpieczeństwa przesuwnych drzwi szklanych poprzez blokowanie szyny dolnej. Mechanizm zamykania poprzez wciskanie oszczędza czas, a zastosowanie odlewu cynkowego z systemem zapobiegającemu rozwiercaniu zwiększa bezpieczeństwo.
Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.
Grupa SR: SR5090
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę, nakrętkę montażową i dwa klucze standardowe Euro(5333).
Są łatwe i szybkie w montażu, zapewniają dodatkowe zabezpieczenie i zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi, jednocześnie umożliwiając łatwy dostęp po odblokowaniu. Produkty są wykonane z różnych materiałów, mają różne wykończenia i zakresy uchwytów. Są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Bezpieczny zamek ćwierćobrotowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP65; pasuje do drzwi prawych i lewych. Kiedy zamek jest otwarty, klucz służy za uchwyt. Do zamka pasuje specjalny klucz, który należy zamówić razem z nim. Do wyboru klucz chromowany (16711E) lub malowany na czarno (16712E).
Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.