W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(67 Produkty)
Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.
Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.
W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.
Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
Te pokrętła radełkowe z oznaczeniami są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach wymagających delikatnej, precyzyjnej regulacji położenia. Pokrętła mają ergonomiczne, radełkowane obręcze i oznaczenie ułatwiające dokładną nastawę i regulację.
Dźwignie sterujące z włókna szklanego pełnią funkcję przełączników pozycyjnych na maszynach, umożliwiając operatorom łatwe przełączanie pomiędzy ustawieniami. Łatwo się je chwyta. Są odporne na działanie na oleju i smaru.
Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej. Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Do jednorazowego użytku. Zastosowania. Oznakowanie promocyjne i tymczasowe, wystawy tymczasowe i stałe, graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku, kiwaki i woblery. Krótkie rolki to znakomita opcja dołączana do zestawów z wszelkiego rodzaju oznakowaniem promocyjnym lub tymczasowym.
Dubl Kote Acrylic to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem akrylowym. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Kleje akrylowe zachowują stabilność w promieniowaniu UV i charakteryzują się dobrą odpornością na plastyfikatory. Specyfikacja: Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 175F Zastosowania: Oznakowanie, oznakowanie zewnętrzne, nasadki profili, głowice, odświeżacze powietrza, wykończenia ochronne, montaż luster
Dubl Kote to uniwersalna dwustronna taśma piankowa powlekana po obu stronach klejem na bazie gumy. Idealnie nadaje się do nakładania ręcznego lub automatycznego. Sprawdza się doskonale w wypełnianiu przestrzeni oraz łączeniu materiałów o nieregularnych powierzchniach. Zaprojektowana z myślą o łączeniu powierzchni różnych typów, takich jak tektura falista, drewno, materiały lakierowane proszkowo i tworzywa sztuczne o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie gumy z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 150F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1 lb na 1 cal2 taśmy. Zastosowania. Tymczasowe, półstałe i stałe wystawy, wytłoczki plastikowe, przewody kablowe, oznakowanie, nasadki profili, głowice, łączenie powierzchni teksturowanych
Dźwignie mimośrodowe z gwintem wewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Zwolnienie uchwytu zwalnia dokręcony element bez zmiany położenia gwintowanego sworznia lub wkładki.
Nasze rolki kulowe do transportu szkła zaprojektowano do stosowania w warunkach suchych i mokrych. Gwarantują łatwe przesuwanie delikatnych lub wypolerowanych płaskich materiałów. Elementy kulowe są dostępne w dwóch wersjach materiałowych i kolorystycznych. Element kulowy z czerwonego poliuretanu (twardość shore A 90-95) wykazuje większą odporność w trudnych warunkach użytkowania. Element kulowy z czarnej gumy (twardość shore A 80-85) nadaje się do większości pozostałych zastosowań. Wysokość można regulować, co czyni ten produkt niezwykle praktycznym. Zawiera błyszczący trzpień ocynkowany. Dostępne są opcje lewo- i prawostronne, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania. Są dostarczane w postaci całkowicie lub częściowo zmontowanej, a także dostępne w wersji „tylko element kulowy”.
Gas Cylinder Valve Plugs have been developed in partnership with major European gas companies. They create a tight seal. The distinctive vent cap allows gas to be released safely.
Drążki dźwigni zmiany biegów mają dwa gwintowane końce. Jeden z nich łączy się z linkami i zwiększa siłę wywieraną na mechanizm zmiany biegów. Na drugim końcu gwintowanego sworznia można zamontować dobraną według własnych preferencji gałkę. Te drążki są dostępne w wersjach ze stali lub stali nierdzewnej i z mosiężnymi wkładkami.
Drążki zmiany biegów z gałkami kulowymi są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Gałka typu T jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką, co sprawia, że jest wytrzymała i nadaje się do użytku w maszynach, w których biegi zmienia się ruchem odchylania.
Drążki zmiany biegów z gałką stożkową są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Stożkowa gałka jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką. Zapewnia wygodny chwyt i estetyczny wygląd końcowy w maszynach, w których służy do zmiany i przełączania biegów.
Threaded Sealing Caps are designed for use with UNF Threads. Protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Threaded Sealing Caps designed are designed for use with Metric Threads. Protects threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Threaded Protection Caps are designed for use with UNF and JIC Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube. Can tolerate temperatures between -30C and +80C.
Threaded Protection Caps are designed for use with Metric Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Threaded Protection Plugs designed for use on Metric Threads. Shields threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Features a knurled head design for easy hand installation and removal, with a twisting motion. Ideal for applications exposed to high fluid flow and vibration.
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.
LPG Plugs are designed for the LPG sector. It shuts LP gas cylinders, avoiding hazardous gas leaks. Used for secure, effective sealing, tamper-proofing, and shipping. Complies with LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.
Grzybkowe pokrętła kulowe nadają produktom estetyczny i stylowy wygląd końcowy. Te formowane z tworzywa sztucznego pokrętła nadają się idealnie do wielu takich zastosowań, jak obrabiarki, szablony i elementy mocujące. Grzybkowy kształt zapewnia komfortowy chwyt.
Grupa SR: SR6530
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.