Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Wciskane Storage & Transit Protection

 (14 Produkty)

Lista Tabela

Nasadki do rur

Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.

Grupa SR: SR5763

Nasadki końcówek profili

Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.

Grupa SR: SR1610, SR1620

Nasadki okrągłe elastyczne

Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.

Grupa SR: SR1044

Nasadki sześciokątne

Nasze nasadki sześciokątne o sztywnej konstrukcji umożliwiają łatwy montaż i demontaż. Dostępne we wszystkich typowych rozmiarach złączek hydraulicznych.

Nasadki mają sześciokątny kształt, dzięki czemu idealnie nadają się do ochrony połączeń i zespołów sześciokątnych. Uniwersalność tych nasadek sprawia, że nadają się one również do zabezpieczania elementów okrągłych. Dzięki temu nasze rozwiązania są elastycznym i opłacalnym wyborem do każdego zastosowania.

  • Materiał: polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
  • Kolor: naturalny


Grupa SR: SR1127

Standardowe nasadki okrągłe profili

Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.

Grupa SR: SRF0068

Użebrowane nasadki rur

Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.

Grupa SR: SR1046

Zatyczki z uchwytem centralnym

Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Używane w różnorodnych zastosowaniach.

  • Stożkowy kształt zaślepki oznacza, że pasuje ona do otworów o różnych średnicach wewnętrznych.
  • Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza instalację i demontaż ręką, jak i za pomocą narzędzi.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w instalacjach elektrycznych, maszynach, urządzeniach i panelach sterowania.
Materiał: LDPE, TPR Kolor: Żółty, Czarny, Pomarańczowy, Czerwony Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Zatyczki zatrzaskowe

Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.

Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.

Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.

  • Łatwy montaż i demontaż. Po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie.
  • Jest wyposażona w umieszczoną w górnej części wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania.
  • Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Zaślepki kołnierzowe

Nasze zaślepki kołnierzowe wykonane z żółtego LDPE mają konstrukcję szybkomocującą. Dzięki grubym ściankom te zaślepki kołnierzowe są bardzo wytrzymałe.

Grupa SR: SR1160

Zaślepki walcowe

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: LDPE, TPR, TPE, PVC, Winyl Kolor: Naturalny, Czarny, Czerwony, Zielony Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Zaślepki/nasadki stożkowe — o zwiększonej wytrzymałości

Wykonane z LDPE zaślepki/nasadki stożkowe o zwiększonej wytrzymałości mają wytrzymałe ścianki i pierścienie uszczelniające gwarantujące maksymalną ochronę. Stożkowy profil sprawia, że można ich używać do zaślepiania otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowania elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Oferujemy kolory czerwony i biały.

Grupa SR: SR1003

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Zaślepki/nasadki stożkowe — z szerokim kołnierzem

Nasadki i zaślepki stożkowe z szerokim kołnierzem oferują dodatkowe zabezpieczenie obszaru okalającego element na powierzchni nośnej. Szerszy kołnierz zabezpiecza komponent przed przypadkowym wciśnięciem w część współpracującą. Zaprojektowane do stosowania w podwójnej roli: nasadki lub zaślepki. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne komponenty zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja mocowana na wcisk ułatwia montaż i demontaż.

  • Zabezpiecza element przed przypadkowym wciśnięciem w część współpracującą.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych, wyrobach medycznych i branży chemicznej.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Zrywalne nasadki

Nasadki zrywalne to standardowe gotowe rozwiązanie pozwalające spełnić potrzeby klienta bez powszechnie zdarzających się opóźnień.

Nasadki zrywalne to nasadki do szybkiego montażu i demontażu. Ponieważ jest to rozwiązanie szybkie, można je z łatwością zamontować i usunąć w wielu różnych zastosowaniach, w tym w przewodach hydraulicznych i rurach o krytycznym znaczeniu, na przykład służących do transportu olejów i innych płynów w pojazdach i maszynach. Dzięki temu artykuły te stanowią doskonały wybór dla branży produkcji pojazdów specjalistycznych, a także dla innych sektorów branży motoryzacyjnej i produkcyjnej.

Nasadki zrywalne pomagają chronić końcówki przewodów i rur podczas transportu i przechowywania. Zabezpieczają części przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, wilgocią i wnikaniem innych ciał obcych. Nasadki te są bardzo wszechstronne i idealnie nadają się do wielu zastosowań i różnych gwintów, w tym w standardach: BSP, GAS, UNF, JIC i NPT.

Wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), są wyposażone w prosty uchwyt umożliwiający szybkie zerwanie i usunięcie. Łatwość zdjęcia nasadki zrywalnej z końcówek przewodów hydraulicznych przyspiesza proces demontażu. Wystarczy pociągnąć uchwyt, a nasadka się rozerwie i może zostać usunięta.

LDPE to wytrzymały i elastyczny materiał. Nasadki mają wiele zalet nasadek z PVC, np. integralność i czystość.

  • Kolory: niebieski, naturalny i żółty
  • Certyfikat RoHS


Grupa SR: SR1022, SR1033