Menu Procurar

Guia de seleção
de materiais de fixação

Ajuda para identificar o material certo para os seus fixadores

O material é um fator crítico na entrega de projetos bem-sucedidos, desde a criação de expositores no ponto de venda até à construção de um novo quadro elétrico. Com fixadores disponíveis numa vasta gama de materiais, pode ser difícil escolher uma solução de fixação perfeita para a sua aplicação.

O nosso guia oferece conselhos sobre a escolha do material de fixação apropriado, com base na sua aplicação e ambiente específicos.

Por isso, quer esteja a escolher anilhas, espaçadores, parafusos, porcas, rebites ou outros elementos de fixação, a tabela abaixo irá ajudá-lo a tomar uma decisão informada para o seu projeto.

Material Estabilidade de temperatura Força Resistência mecânica Resistência ao impacto Proteção UV Resistência a ácidos/alcalina Resistência às intempéries Resistência ao calor Resistência às chamas
Nylon Bom Bom Bom Mau Mau Mau Mau Mau Mau
PP Bom Mau Mau Mau Mau Bom Mau Mau Mau
PVDF Bom Mau Bom Mau Bom Bom Bom Bom Bom
Policarbonato Mau Bom Mau Bom Bom Mau Bom Bom Mau
POM Mau Mau Bom Mau Mau Mau Mau Bom Mau
TPE Mau Mau Mau Mau Mau Mau Mau Mau Mau
Peek © Bom Bom Bom Bom Mau Bom Bom Bom Bom

Pontos de venda e expositores - o policarbonato é um material essencial nesta indústria devido à sua natureza forte, associada à sua aparência transparente.

Farmacêutica - o polipropileno (PP) possui grande resistência a muitos produtos químicos e pode ser facilmente soldado a outros componentes de PP, proporcionando versatilidade.

Eletricidade - com estabilidade de alta temperatura, resistência ao calor e à chama, o PVDF é perfeito para aplicações elétricas ou quadros elétricos.

Óleo e gás - numa aplicação frequentemente móvel e volátil, os fixadores de material PEEK® oferecem alta resistência à tração, resistência à chama e podem operar continuamente em temperaturas de até 180 °C.

Automóvel e manufatura - fortes e mecanicamente resistentes, os fixadores de nylon são alternativas mais leves e menos caras aos seus equivalentes em metal. Para maior resistência aos raios UV, um componente PVDF é mais apropriado.

Transferir guia (PDF, 250 KB)