HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Argola para içar

 (4 Produtos)

Os anéis de guincho são tipos especiais de anéis de elevação pesados, que são utilizados com um guincho para elevar ou baixar cargas pesadas. Podem ser comandados por eletricidade ou gás pressurizado e o anel do guincho tem de estar na posição para garantir o funcionamento. Devido ao design único, os anéis de guincho são particularmente úteis no apoio à elevação de cargas, ao mesmo tempo que evitem eventuais perigos, tais como a queda de cargas ou equipamentos danificados. Dispomos de anéis de guincho com pivô, por vezes referidos como Flip Flop. São fabricados em crómio com vários pesos de capacidade de carga disponíveis. Além destes, também dispomos de anéis de guincho pesados fabricados em aço forjado e também incluídos na nossa seleção de anéis de guincho criados para a segurança. Escolha a partir de uma vasta gama de comprimentos do parafuso e de diâmetros da base, fabricados em liga de aço ou aço inoxidável para satisfazer as suas necessidades.
Lista Painel

Anel de guincho articulado

Anéis de aço-liga de peça única forjados com resistência à tração mínima de 180.000 psi. O acabamento de óxido preto ajuda na resistência à corrosão. Retêm a mesma carga nominal de 0 a 90 do eixo do parafuso. Giro de 360 e pivot de 180 sob carga. Estes anéis de elevação para cargas pesadas cumprem a especificação militar n.º MIL-STD 209 bem como as ANSI/ASME B30.26. Fator de Design mínimo: 5:1. Foram inspecionadas por partículas magnéticas conforme ASTM 1444. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.

Os anéis de elevação com engenharia de segurança retêm a mesma carga nominal de 0 a 90 do eixo do parafuso. Giro de 360 e pivot de 180 sob carga. Fator de Design: 5:1. A versão de liga de aço tem uma resistência à tração mínima de 180.000 psi, são partículas magnéticas inspecionadas por ASTM 1444 e têm um acabamento de óxido preto que ajuda a resistência à corrosão. As versões de aço inoxidável 300 são NDT: 100% líquido penetrante testado por MIL-STD-50032, ASTME 1417, processo de purificação: limpo e passivado conforme ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.

Anel de guincho pivô Flip Flop

Anéis de elevação - Flip Flop são feitos de aço de molibdénio de crómio forjado, com um acabamento de óxido preto para resistência à corrosão. Giram 180 sob carga. Fator de Design: 6:1. Tratamento de calor certificado Anéis e corpos são partículas magnéticas inspecionadas por ASTM 1444. Parafusos incluídos. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.

Lifting Eye Bolts - Female

These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.

It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.

It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.

  • Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
  • It can withstand temperatures from -20 C to +200C.
  • It is used for hooks, and chains, in construction sites, and automotive.
  • It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Series Code: SRP4044, SRP4041

Lifting Eye Bolts - Male

These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.

It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.

It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.

  • Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
  • It can withstand temperatures from -20 C to +200C.
  • It is used for hooks, and chains, in construction sites, and automotive.
  • It features a threaded shank and a looped eye at the top.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Series Code: SRP4043A2, SRP4040