Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(6 Produtos)
Um eixo linear é uma barra reta, maquinada com precisão, sobre a qual deslizam rolamentos lineares para criar um sistema de guias lineares que serve para apoiar ou guiar o movimento do equipamento de forma linear. Adequada para utilização com os nossos eixos lineares é a nossa gama de rolamentos lineares. Um rolamento linear, também conhecido como casquilho linear ou casquilho esférico linear, corre sobre o eixo linear endurecido. Com o auxílio de um suporte em cada extremidade, os eixos e rolamentos lineares são muito rápidos e fáceis de montar.
Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.
Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.
Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.
Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.
Os eixos inoxidáveis AISI 303/316 são utilizados em indústrias que exijam uma elevada/muito elevada resistência à corrosão, força e durabilidade. Isto garante que os eixos têm capacidade para tolerar condições difíceis, tais como elevada humidade, químicos, resistência a altas temperaturas, excelente capacidade de soldadura e substâncias corrosivas sem afetar a sua integridade estrutural. Como resultado, estes eixos têm uma vida útil mais prolongada e exigem menos manutenção, resultando em menos tempo de paragem e despesas operacionais mais reduzidas.
Os rolamentos cerâmicos devem ser utilizados em vez de rolamentos lineares de casquilhos de esferas. Adequados para aplicações que envolvam cargas pesadas, altas velocidades e ambientes abrasivos. Utilizados em equipamentos de raios X, equipamento de processamento de papel, equipamento de hardware e equipamento de processamento alimentar.
Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.
Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.
Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.
O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.
Os suportes de extremidade de eixo oferecem estabilidade, alinhamento e suporte a eixos lineares. Estes componentes destinam-se a fixar firmemente diâmetros do eixo padrão, permitindo o movimento suave e preciso do casquilho linear.
Mantêm firmemente o eixo na posição, limitando o movimento lateral ou radial que possa provocar o desalinhamento ou o desgaste excessivo. Utilizados em aplicações incluindo ferramentas de máquinas, dispositivos médicos e equipamentos de automação industrial.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.