Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fechos de fixação com um toque

 (12 Produtos)

Os fechos de fixação com um toque são a solução ideal para aplicações que exigem uma mudança rápida e repetida de ferramentas ou configurações. Os fechos de fixação com um toque proporcionam uma solução de troca rápida, simples e segura - sem desperdício de tempo a desapertar parafusos ou outros fixadores permanentes, e sem correr o risco de perder fixadores dentro da sua maquinaria. Também temos em stock buchas de localização concebidas para proporcionar um posicionamento preciso e repetitivo em várias aplicações mecânicas. Estas buchas servem como guia ou suporte para eixos ou pinos, garantindo um alinhamento correto e minimizando folgas, o que é crucial na configuração de maquinaria e ferramentas de precisão. As nossas buchas de localização são especialmente úteis em metais macios, tais como o alumínio, em que as superfícies de contacto se podem desgastar. Os nossos espaçadores ajustam os comprimentos de rosca dos fechos de fixação com um toque para acomodar vários alcances de rosca em painéis de montagem de diferentes espessuras.


Buchas de localização

As buchas de localização trabalham em linha com os fechos de fixação com um toque para posicionar e alinhar os componentes com precisão. Oferecem um meio seguro e preciso de encontrar e manter itens na posição.

Destinam-se a oferecer a localização e retenção precisa e exata de itens na posição, bem como fixar painéis e coberturas em segurança. As buchas de fixação, por outro lado, podem servir como recetores para fechos de fixação com um toque. Os fechos de fixação com um toque podem ser instalados sem a necessidade de buchas.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: aço ou aço inoxidável SUS 303

Encomende o Fecho de um toque - Fixação de bola

Os fechos de fixação com um toque com fixação de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

Compostos por um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, quando comprimida, contacta o objeto a prender, fixando-o firmemente na posição. Quando o fecho é puxado novamente, o rolamento esférico liberta o item, permitindo a sua remoção.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Podem ser utilizadas em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: aço inoxidável, SUS630

Encomende pinos para fixadores de um toque

Estes pinos são utilizados em conjunto com os fechos de fixação com um toque e as fixações de bola. São utilizados para fornecer uma fixação eficiente, fiável e segura.

A solução ideal para aplicações que exijam a mudança rápida e recorrente de ferramentas ou configurações. Utilize em aplicações tão diversificadas como processos de aparafusamento, tampas de máquinas, mudança de engrenagens e correias de transmissão. Garantem um contacto de superfície integral e atingem a máxima força do pino com o fecho de fixação com um toque com a fixação de bola.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, sistemas eletrónicos e construção.

  • Material: aço inoxidável

Espaçadores para fechos de fixação de um toque

Estes espaçadores foram concebidos para a utilização com os fechos de fixação de um toque. Adapta o comprimento da rosca do fecho de fixação com um toque a diferentes comprimentos de rosca na montagem de painéis de várias espessuras.

Permite que os componentes se movimentem e reduz a força necessária para engrenar o fecho de fixação. Também pode oferecer proteção ou isolamento entre as peças que possam entrar em contacto durante a operação, evitando danos, abrasão ou condutividade elétrica.

É fácil de instalar e remover devido à sua forma cilíndrica e serve como amortecedor de vibração. Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, sistemas eletrónicos e construção.

  • Material: aço inoxidável

Fecho de um toque - Fixação de tração

Os fechos de fixação com um toque com fixação de tgração são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta. Facilmente amovíveis e reposicionáveis mantendo a ligação na posição.

Inclui dois componentes: uma abraçadeira de tração e uma base de metal. A base de metal base encontra-se num lado do fecho de fixação e a abraçadeira de tração no outro. Quando os dois componentes são unidos, o mecanismo da abraçadeira de tração liga-se ao item, mantendo-o no lugar. Separe as duas metades para libertar o objeto utilizando o mecanismo da abraçadeira de tração, o que se consegue facilmente com um toque.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Podem ser utilizadas em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: aço inoxidável SUS 303

Fechos de um toque - Bloqueio de bola

Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

Compostas por três partes: um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, ao premir, desengrena-se do corpo, libertando o fecho. O rolamento esférico fixa o fecho quando é novamente comprimido no corpo.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: corpo e botão fabricados em aço niquelado.
  • Esfera fabrica em aço inoxidável.
  • Anel da bobina fabricado em aço inoxidável.
  • O-Ring fabricado em fluoroborracha.

Fechos de um toque - Bloqueio de lingueta

Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de lingueta são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

São compostos por um corpo, uma mola e uma lingueta. A mola mantém a lingueta na posição e, quando o manípulo é puxado a 45º da posição, oscila em torno de um ponto articulado para engrenar e desengrenar o fecho em segurança. A lingueta desengrena quando o fecho é puxado novamente, permitindo que o objeto seja facilmente removido.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 130 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: corpo fabricado em aço inoxidável SUS303.
  • Cavilha fabricada em aço inoxidável.
  • Manípulo fabricado em poliamida preta.
  • Mola fabricada em aço.

Fechos de um toque - Bloqueio de lingueta - Retrátil

Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de lingueta retrátil são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

Incluem um manípulo da lingueta com um toque que retrai totalmente a haste quando a peça de trabalho é libertada, permitindo que o fecho engrene e desengrene em segurança. Faça-o com o manípulo na posição desativada e engrene com o manípulo na posição ativada. Quando ouvir um estalido, está totalmente fixado. Para libertar, rode o manípulo para a posição desativada.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 130 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: corpo e haste em aço niquelado.
  • Cavilha e botão em aço inoxidável SUS304.
  • Mola fabricada em aço inoxidável.

Heavy Duty Quarter-Turn Clamps

Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.

The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.

The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.

  • These heavy duty versions offer greater clamping and holding forces, compared to the standard range.
  • Used in a variety of applications including bottling operations, machine coverings, and cog and drive belt replacement.
Material: 303 Stainless Steel Series Code: SR33965

Locking Receptacle - Turn Clamps

Locking Receptacle Turn Clamps use a turn-to-lock method that ensures a tight and solid connection, while allowing for rapid engagement and disengagement when necessary.

The locking receptacle is an anchor point, while the turn clamp provides steady pressure to keep components firmly in place. This decreases the possibility of inadvertent disassembly.

The turn clamp mechanism is useful when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security.

  • Commonly used in automotive, electronics, and heavy machinery industries to retain panels, access doors, equipment enclosures and structural connections.
Material: Stainless Steel Series Code: SR33966

Placas de escala

As placas de escala são utilizadas para colocar, com precisão e repetidamente, abraçadeiras deslizantes em guias ou veios lineares. Existem duas variáveis disponíveis, cada uma com um estilo de montagem distinto.

Por um lado as placas de escala individuais, por outro, as placas de escala duplas. Em cada uma, existe um tipo de montagem. O tipo de montagem com parafuso com furos perfurados ou montagem por adesivo inclui o contorno do local do furo para o parafuso, não perfurado.

Incluem uma escala marcada ou padrão de grelha numa das arestas, oferecendo indicação aos utilizadores. Durável e resistente ao desgaste.

Empregues numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

  • Material: alumínio com graduação/marcações gravadas.

Placas elevadoras

As placas elevadoras são componentes mecânicos que são utilizados em conjunto com os fechos deslizantes para elevar e suportar outros componentes ou objetos. Existem duas variedades nesta linha: uma retangular e uma quadrada.

São utilizados para aumentar a altura da superfície de bloqueio, tornando-os mais acessíveis e fáceis de utilizar. São resistentes à corrosão, garantindo um desempenho duradouro mesmo em ambientes difíceis e mantêm o seu lugar sem se deslocar ou mover durante a utilização.

Empregues numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

  • Material: aço inoxidável SUS 304