Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Os encaixes terminais para molas a gás são utilizados para fixar a mola a gás no lugar. Existem três tipos diferentes de encaixes disponíveis.
Estes suportes de montagem fixam as molas de gás à estrutura onde serão utilizadas.
A nossa gama de molas de bloqueio a gás inclui suportes de segurança de bloqueio a gás e suportes de bloqueio a gás para o bloqueio da elevação. Estas molas são ideais para aplicações em que os ajustes do controlo de movimentos exigem conforto e segurança, mesmo bloqueadas na posição. São normalmente utilizadas no setor médico, laboratórios, setor automóvel, bem como em mobiliário e equipamento industrial para abrir, fechar, inclinar ou amortecer.
As molas de segurança incluem um invólucro. Eliminam a necessidade de hastes de segurança separadas em operações de assistência à elevação críticas. Na posição totalmente estendida, bloqueiam, protegendo o operador do risco de ferimentos em caso de sobrecarga ou utilização incorreta. O invólucro deverá ser ativamente comprimido para libertar o bloqueio e garantir a operação segura. Proporcionam uma solução autónoma que não requer manutenção e estão disponíveis aos pares. A haste é fabricada em aço e os encaixes são fabricados em poliamida e aço.
As molas de bloqueio de elevação funcionam tal como os suportes a gás convencionais, mas também incluem uma válvula de bloqueio interna especial, que permite o bloqueio em qualquer posição. Este mecanismo de fecho apenas permite que o suporte se mova enquanto o pino de libertação, localizado na extremidade da haste do pistão, esteja pressionado. As aplicações típicas para o bloqueio de elevação incluem o ajuste da altura e ângulo de assentos em aeronaves, autocarros, comboios e outros meios de transporte especializados. Também proporcionam o ajuste controlado para camas hospitalares, mesas de fisioterapia e cadeiras de rodas, além de reguladores de alturas em secretárias. Disponível em carbono e aço inoxidável. Oferece a operação apenas com uma mão.
As molas a gás de força ajustável são amplamente utilizadas em setores como o médico e o laboratorial, móveis, equipamento automóvel e industrias para abertura, fecho, inclinação e amortecimento. Estas molas permitem ser ajustadas à necessidade exata sem cálculos extra, apenas retirando gás à aplicação para a especificação necessária.
As molas a gás de força fixa são adequadas para uso em aplicações como painéis de acesso, capotas e tampas de escotilha. O gás comporta-se como autónomo, pelo que não requer energia externa.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar