Menu Procurar

Abraçadeira adesiva de bloqueio para cabos

Em stock

Facilmente montado com adesivo Não é necessário um furo para passagem O dispositivo de bloqueio mantém o cabo no lugar e também pode ser reaberto Disponível em diferentes estilos, cores e materiais. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Diâmetro máximo do cabo compatível Comprimento da base Comprar
0,4267 € - 0,4488 € 1234 Em stock
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,5295 € - 0,5571 € 4000 Em stock
0,4819 € - 0,5074 € 11539 Em stock
0,4656 € - 0,4901 € 350 Em stock
0,3847 € - 0,4056 € 1602 Em stock
0,6267 € - 0,6599 € 60 Em stock
0,6908 € - 0,7273 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4332 € - 0,4565 € 2495 Em stock
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo 12.7 mm PVC Cinzento

10010846

Intervalo de preços
0,4488 € - 0,4267 €

Níveis de stock
1234 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
Grampos de cabo 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Cinzento

10245903

Intervalo de preços
0,5571 € - 0,5295 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão
    HF
Grampos de cabo 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Cinzento

10245897

Intervalo de preços
0,5074 € - 0,4819 €

Níveis de stock
11539 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão
    UL
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo PVC Cinzento

10159460

Intervalo de preços
0,4901 € - 0,4656 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão
    RMS
  • Padrão
    UL
Grampos de cabo 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Cinzento

10245873

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,3847 €

Níveis de stock
1602 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão
    HF
Grampos de cabo 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Cinzento

10245910

Intervalo de preços
0,6599 € - 0,6267 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão
    HF
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo PVC Cinzento

10159453

Intervalo de preços
0,7273 € - 0,6908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão
    UL
  • Padrão
    RMS
Grampos de cabo 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Cinzento

10245880

Intervalo de preços
0,4565 € - 0,4332 €

Níveis de stock
2495 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão
    RoHs