Menu Procurar

Abraçadeira adesiva de bloqueio para cabos

Em stock

Facilmente montado com adesivo Não é necessário um furo para passagem O dispositivo de bloqueio mantém o cabo no lugar e também pode ser reaberto Disponível em diferentes estilos, cores e materiais. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Diâmetro máximo do cabo compatível Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Comprimento da base Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Largura da base Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Diâmetro máximo do cabo compatível Comprimento da base Comprar
0,5006 € - 0,5267 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
0,4034 € - 0,4243 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,3637 € - 0,3835 € 50 Em stock
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
0,5925 € - 0,6239 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
0,4556 € - 0,4797 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
0,4096 € - 0,4316 € 1595 Em stock
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
0,6531 € - 0,6876 € 244 Em stock
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,4401 € - 0,4633 € 3400 Em stock
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
Grampos de cabo Adesivo 14.0 mm PA Cinzento

10245903

Intervalo de preços
0,5267 € - 0,5006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    30 mm
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 14.0 mm
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo 12.7 mm PVC Cinzento

10010846

Intervalo de preços
0,4243 € - 0,4034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
Grampos de cabo Adesivo 7.0 mm PA Cinzento

10245873

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3637 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 7.0 mm
Grampos de cabo Adesivo 18.0 mm PA Cinzento

10245910

Intervalo de preços
0,6239 € - 0,5925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    30 mm
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 18.0 mm
Grampos de cabo Adesivo 10.0 mm PA Cinzento

10245897

Intervalo de preços
0,4797 € - 0,4556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    30 mm
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 10.0 mm
Grampos de cabo Adesivo 8.0 mm PA Cinzento

10245880

Intervalo de preços
0,4316 € - 0,4096 €

Níveis de stock
1595 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 8.0 mm
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo 19.1 mm PVC Cinzento

10159453

Intervalo de preços
0,6876 € - 0,6531 €

Níveis de stock
244 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo 6.4 mm PVC Cinzento

10159460

Intervalo de preços
0,4633 € - 0,4401 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    19.1 mm
  • Largura da base
    19.1 mm