Menu Procurar

Abraçadeira adesiva de montagem D

Em stock

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Quatro tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. Mantém os cabos fixos e, no entanto, permite a sua remoção. PVC cinzento de classificação UL94 V-0. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Diâmetro máximo do cabo compatível Comprimento da base Comprar
0,3891 € - 0,4096 € 21847 Em stock
0,3979 € - 0,4189 € 37900 Em stock
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
1,5707 € - 1,6536 € 98 Em stock
0,4411 € - 0,4642 € 1500 Em stock
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
Grampos de cabo Adesivo 6.4 mm 12.7 mm PVC Cinzento

10159361

Intervalo de preços
0,4096 € - 0,3891 €

Níveis de stock
21847 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampos de cabo Adesivo 12.7 mm PVC Cinzento

10010839

Intervalo de preços
0,4189 € - 0,3979 €

Níveis de stock
37900 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    19.1 mm
Grampos de cabo Adesivo 25.4 mm 38.1 mm PVC Cinzento

10159354

Intervalo de preços
1,6536 € - 1,5707 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
Grampos de cabo Adesivo 19.1 mm PVC Cinzento

10010822

Intervalo de preços
0,4642 € - 0,4411 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    28.6 mm