Menu Procurar

Grampos de cabo Adesivo 13.2 mm PVC Cinzento

Este grampo de cabos fornece uma fixação segura e simples e é uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A montagem adesiva proporciona uma fixação facilmente aplicável, permitindo a remoção dos cabos. Feito de UL94 V-0 PVC com adesivo de borracha.
Referência da Essentra:

10159477

Número de peça do fabricante:

KKR-5A1-RT

17370 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/PE Film Liner
Cor Cinzento
Material PVC
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 19.1 mm
Largura da base 19.1 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 13.2 - 13.2 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 13.2 mm
Intervalo de temperatura operacional 0 - 50 °C
Altura geral 17.3 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos