Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura interna | Diâmetro do furo compatível | Altura interna | Intervalo de espessura do painel compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2308 € - 0,2429 € | 8 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,2411 € | 20250 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1755 € - 0,2411 € | 1300 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1755 € - 0,2411 € | 500 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1755 € - 0,2411 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 993 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 54000 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 1000 Em stock |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 1859 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 985 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 8245 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 6133 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 503 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 10246023 | 0,1203 € - 0,1267 € | 4510 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
| 0,5516 € - 0,5803 € | 8 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,4421 € - 0,4653 € | 7092 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 7051 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 21 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar