Menu Procurar

Abraçadeira de cabo tipo sela com bloqueio

Em stock

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1827 € - 0,209 € 10919 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,1827 € - 0,209 € 44622 Em stock
11.1 mm
18.3 mm
0,6283 € - 0,6613 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
27.4 mm
0,3274 € - 0,3551 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
8.6 mm
0,1807 € - 0,1902 € 5596 Em stock
0,1974 € - 0,2078 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1078 € - 0,1484 € 2842 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,1078 € - 0,1484 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
8.4 mm
0,1078 € - 0,1484 € 985 Em stock
11.1 mm
8.4 mm
0,0941 € - 0,129 € 1245 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1078 € - 0,1484 € 3000 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0941 € - 0,129 € 14142 Em stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1078 € - 0,1484 € 993 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1078 € - 0,1484 € 1020 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0941 € - 0,129 € 1718 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1078 € - 0,1484 € 546 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,0941 € - 0,129 € 503 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0941 € - 0,129 € 6133 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1078 € - 0,1484 € 73458 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,1078 € - 0,1484 € 1075 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
  • de 3
Passa-fios de cabo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160275

Intervalo de preços
0,209 € - 0,1827 €

Níveis de stock
10919 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    12.4 mm
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Largura total
    12.4 mm
Passa-fios de cabo 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160305

Intervalo de preços
0,209 € - 0,1827 €

Níveis de stock
44622 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    12.4 mm
  • Altura interna
    18.3 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Largura total
    12.4 mm
Passa-fios de cabo 27.5 mm Nylon 6/6 Natural

10009758

Intervalo de preços
0,6613 € - 0,6283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Altura interna
    27.4 mm
  • Largura interna
    31.0 mm
Abraçadeira (sela) 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160282

Intervalo de preços
0,3551 € - 0,3274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    12.4 mm
  • Altura interna
    8.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Largura total
    12.4 mm
Abraçadeira (sela) 31.0 mm 14.0 mm Preto Nylon 6/6

10007655

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
5596 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Largura total
    14.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 36.2 mm 14.0 mm Preto Nylon 6/6

10007679

Intervalo de preços
0,2078 € - 0,1974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Largura total
    14.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014394

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
2842 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeira (sela) 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014295

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeira (sela) 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014318

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
985 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014325

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
1245 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014257

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeira (sela) 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014264

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
14142 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira (sela) 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014332

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
993 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014417

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
1020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeira (sela) 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014363

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
1718 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira (sela) 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014370

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Passa-fios de cabo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014400

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
503 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de cabo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014448

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
6133 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira (sela) 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014356

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
73458 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014288

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
1075 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm