Menu Procurar

Abraçadeiras ajustáveis

Em stock

Os Clips Ajustáveis são fixados por pressão em painéis e depois o clip ajustável é versátil o suficiente para aceitar uma vasta gama de tamanhos de cabo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,3163 € - 0,3598 € 2167 Em stock
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Não montado
0,2309 € - 0,2626 € 5990 Em stock
Natural
14.7 mm
19.1 mm
Não montado
0,2017 € - 0,2293 € 10093 Em stock
Natural
11.9 mm
14.3 mm
Não montado
0,125 € - 0,1452 € 5100 Em stock
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Não montado
0,1704 € - 0,1888 € 62722 Em stock
Natural
7.9 mm
10.2 mm
Não montado
0,3637 € - 0,4137 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Não montado
0,143 € - 0,167 € 100 Em stock
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Não montado
0,0721 € - 0,0758 € 13852 Em stock
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,2786 € - 0,2932 € 2914 Em stock
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Adesivo
0,1114 € - 0,1172 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1162 € - 0,1224 € 5483 Em stock
Preto
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1258 € - 0,1325 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
3.0 mm
8.5 mm
Push In
Grampo de cabos com bloqueio 50.8 mm 25.4 mm PA Natural

10148310

Intervalo de preços
0,3598 € - 0,3163 €

Níveis de stock
2167 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Não montado
Grampo de cabos com bloqueio 38.1 mm 19.1 mm PA Natural

10000113

Intervalo de preços
0,2626 € - 0,2309 €

Níveis de stock
5990 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Não montado
Grampo de cabos com bloqueio 31.8 mm 19.1 mm PA Natural

10000083

Intervalo de preços
0,2293 € - 0,2017 €

Níveis de stock
10093 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Não montado
Grampos de cabo Não montado 6.5 mm PA Natural

10000014

Intervalo de preços
0,1452 € - 0,125 €

Níveis de stock
5100 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Não montado
Grampo de cabos com bloqueio 25.2 mm 19.1 mm PA Natural

10000052

Intervalo de preços
0,1888 € - 0,1704 €

Níveis de stock
62722 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Não montado
Grampo de cabos com bloqueio 50.8 mm 25.4 mm PA Natural

10148327

Intervalo de preços
0,4137 € - 0,3637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Não montado
Grampo de cabos com bloqueio 6.5 mm PA Natural

10000021

Intervalo de preços
0,167 € - 0,143 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Não montado
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo 8.5 mm PA Natural

10036518

Intervalo de preços
0,0758 € - 0,0721 €

Níveis de stock
13852 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Push In
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 8.5 mm
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo 8.5 mm PA Natural

10036549

Intervalo de preços
0,2932 € - 0,2786 €

Níveis de stock
2914 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Adesivo
Grampo de cabos com bloqueio Adesivo 8.5 mm PA Natural

10036532

Intervalo de preços
0,1172 € - 0,1114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Push In
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 8.5 mm
Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de 8.5 mm PA Preto

10036501

Intervalo de preços
0,1224 € - 0,1162 €

Níveis de stock
5483 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Push In
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 8.5 mm
Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de 8.5 mm PA Preto

10036525

Intervalo de preços
0,1325 € - 0,1258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Ajustável
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Push In
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 8.5 mm