Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com esferas padrão

Em stock

As abraçadeiras para cabos com esferas foram projetadas para permitir a fácil aplicação e libertação dos cabos, evitando o deslizamento. Podem ser utilizadas em variadas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Comprimento total Comprar
0,293 € - 0,3084 € 4000 Em stock
UL94 V-2
323.9 mm
0,0597 € - 0,0629 € 2054 Em stock
UL94 V-2
152.4 mm
0,2128 € - 0,224 € 14436 Em stock
UL94 V-2
273.1 mm
0,2838 € - 0,2987 € 13042 Em stock
UL94 V-2
323.9 mm
0,0402 € - 0,0442 € 2938 Em stock
UL94 V-2
63.5 mm
0,1537 € - 0,1618 € 6473 Em stock
UL94 V-2
101.6 mm
0,1813 € - 0,1908 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 HB
101.6 mm
0,0505 € - 0,0556 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 HB
127.0 mm
0,1774 € - 0,1867 € 6891 Em stock
UL94 HB
152.4 mm
0,268 € - 0,2821 € 4000 Em stock
UL94 HB
222.3 mm
0,095 € - 0,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
180.0 mm
0,0374 € - 0,0394 € 996 Em stock
UL94 V-2
120.0 mm
0,1643 € - 0,1729 € 5398 Em stock
UL94 V-2
226.0 mm
0,1086 € - 0,1144 € 16778 Em stock
UL94 V-2
150.0 mm
0,0741 € - 0,078 € 5001 Em stock
UL94 HB
273.1 mm
0,0516 € - 0,0543 € 4000 Em stock
UL94 V-2
101.6 mm
0,1159 € - 0,122 € 1148 Em stock
UL94 V-2
222.3 mm
0,2772 € - 0,2918 € 43000 Em stock
UL94 HB
273.1 mm
0,3377 € - 0,3554 € 1973 Em stock
UL94 HB
323.9 mm
0,0471 € - 0,0518 € 2226 Em stock
UL94 HB
63.5 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PA Preto

10150009

Intervalo de preços
0,3084 € - 0,293 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.4 mm 44.5 mm PA Preto

10150238

Intervalo de preços
0,0629 € - 0,0597 €

Níveis de stock
2054 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm PA Natural

10149959

Intervalo de preços
0,224 € - 0,2128 €

Níveis de stock
14436 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PA Natural

10150016

Intervalo de preços
0,2987 € - 0,2838 €

Níveis de stock
13042 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm PA Natural

10150078

Intervalo de preços
0,0442 € - 0,0402 €

Níveis de stock
2938 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PA Natural

10150122

Intervalo de preços
0,1618 € - 0,1537 €

Níveis de stock
6473 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PP Amarelo

10150160

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PP Amarelo

10150221

Intervalo de preços
0,0556 € - 0,0505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 152.4 mm 44.5 mm PP Amarelo

10150283

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
6891 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 222.3 mm 60.3 mm PP Amarelo

10150337

Intervalo de preços
0,2821 € - 0,268 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.3 mm
  • Comprimento total
    222.3 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 180.0 mm 49.0 mm PA Natural

10378380

Intervalo de preços
0,10 € - 0,095 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    49.0 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 120.0 mm 30.0 mm PA Preto

10378427

Intervalo de preços
0,0394 € - 0,0374 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 226.0 mm 63.0 mm PA Preto

10378465

Intervalo de preços
0,1729 € - 0,1643 €

Níveis de stock
5398 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    63.0 mm
  • Comprimento total
    226.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 150.0 mm 35.6 mm PA Natural

10159859

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1086 €

Níveis de stock
16778 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.6 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm PA Preto

10149942

Intervalo de preços
0,078 € - 0,0741 €

Níveis de stock
5001 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PA Preto

10150115

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0516 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 222.3 mm 60.3 mm PA Preto

10150290

Intervalo de preços
0,122 € - 0,1159 €

Níveis de stock
1148 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.3 mm
  • Comprimento total
    222.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabos com rebordo 273.1 mm 85.7 mm PP Vermelho

10149980

Intervalo de preços
0,2918 € - 0,2772 €

Níveis de stock
43000 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.7 mm
  • Comprimento total
    273.1 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 323.9 mm 92.1 mm PP Vermelho

10150047

Intervalo de preços
0,3554 € - 0,3377 €

Níveis de stock
1973 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    92.1 mm
  • Comprimento total
    323.9 mm
  • Material completo
    Polipropileno
Abraçadeira de cabos com rebordo 63.5 mm 14.3 mm PP Vermelho

10150092

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0471 €

Níveis de stock
2226 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Forma da cabeça
    Lágrima
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material completo
    Polipropileno