Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com rebordo de montagem

Em stock

As abraçadeiras para cabos com esferas são projetadas para permitir a fácil aplicação e libertação do cabo, evitando o deslizamento. As abraçadeiras Push mount facilitam a fixação simples e segura a um painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Comprimento total Tudo
Padrão de inflamabilidade do material Tudo
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Comprimento total Comprar
0,3285 € - 0,3458 € 355 Em stock
UL94 HB
127.0 mm
0,318 € - 0,3347 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
127.0 mm
0,0427 € - 0,0449 € 6576 Em stock
UL94 V-2
127.0 mm
0,318 € - 0,3347 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 HB
127.0 mm
0,318 € - 0,3347 € 2410 Em stock
UL94 V-2
127.0 mm
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PP Natural

10174364

Intervalo de preços
0,3458 € - 0,3285 €

Níveis de stock
355 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PA Preto

10163863

Intervalo de preços
0,3347 € - 0,318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

10174371

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0427 €

Níveis de stock
6576 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PP Preto

10163856

Intervalo de preços
0,3347 € - 0,318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
Abraçadeira de cabos com rebordo 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

10163870

Intervalo de preços
0,3347 € - 0,318 €

Níveis de stock
2410 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm