Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos libertáveis

Em stock

Esta linha de abraçadeiras de cabos conta com a vantagem adicional de ser reutilizável, uma vez que as abraçadeiras podem ser libertadas com um mecanismo simples na cabeça da abraçadeira. Estão disponíveis em dois tipos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,321 € - 0,338 € 2996 Em stock
48.0 mm
206.0 mm
0,2683 € - 0,2824 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
295.9 mm
0,1765 € - 0,1858 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0 mm
206.0 mm
0,0745 € - 0,0784 € 2075 Em stock
50.8 mm
203.2 mm
0,1446 € - 0,1522 € 4386 Em stock
30.0 mm
125.0 mm
0,3628 € - 0,3818 € 80 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
0,0518 € - 0,0545 € 50 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
0,1185 € - 0,1248 € 90 Em stock
55.0 mm
200.0 mm
0,0628 € - 0,0661 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
152.4 mm
0,1737 € - 0,1828 € 68 Em stock
30.0 mm
125.0 mm
0,435 € - 0,4579 € 700 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 80 Em stock
55.0 mm
200.0 mm
0,3044 € - 0,3204 € 23257 Em stock
102.0 mm
370.0 mm
0,082 € - 0,0864 € 27580 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
0,2947 € - 0,3101 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
250.0 mm
0,164 € - 0,1726 € 31329 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
0,2168 € - 0,2282 € 80 Em stock
88.0 mm
300.0 mm
0,253 € - 0,2662 € 383 Em stock
102.0 mm
370.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 142966 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
0,196 € - 0,2062 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
150.0 mm
  • de 2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Preto

10113882

Intervalo de preços
0,338 € - 0,321 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça estriada
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Natural

10113929

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    76.2 mm
  • Comprimento total
    295.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036839

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    48.0 mm
  • Comprimento total
    206.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10113967

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0745 €

Níveis de stock
2075 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.8 mm
  • Comprimento total
    203.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Preto

10247815

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1446 €

Níveis de stock
4386 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Preto

10247853

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3628 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10247860

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0518 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Preto

10248072

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,1185 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natural

10113981

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    38.1 mm
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natural

10248003

Intervalo de preços
0,1828 € - 0,1737 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natural

10248041

Intervalo de preços
0,4579 € - 0,435 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natural

10247884

Intervalo de preços
0,1038 € - 0,0986 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Preto

10248102

Intervalo de preços
0,3204 € - 0,3044 €

Níveis de stock
23257 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,082 €

Níveis de stock
27580 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natural

10248034

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Preto

10247822

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
31329 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natural

10247907

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2168 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natural

10247914

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,253 €

Níveis de stock
383 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Preto

10248065

Intervalo de preços
0,1038 € - 0,0986 €

Níveis de stock
142966 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natural

10248010

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Material do dente
    Nylon