Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos libertáveis

Em stock

Esta linha de abraçadeiras de cabos conta com a vantagem adicional de ser reutilizável, uma vez que as abraçadeiras podem ser libertadas com um mecanismo simples na cabeça da abraçadeira. Estão disponíveis em dois tipos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Diâmetro máximo do feixe de cabos Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Comprimento total Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,4738 € - 0,4987 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
295.9 mm
0,3035 € - 0,3195 € 10996 Em stock
48.0 mm
206.0 mm
0,2537 € - 0,267 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
295.9 mm
0,0704 € - 0,0741 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
203.2 mm
0,0901 € - 0,0948 € 5198 Em stock
50.8 mm
203.2 mm
0,1668 € - 0,1756 € 24977 Em stock
48.0 mm
206.0 mm
0,2786 € - 0,2932 € 40 Em stock
65.0 mm
250.0 mm
0,1774 € - 0,1867 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
200.0 mm
0,1121 € - 0,118 € 11390 Em stock
55.0 mm
200.0 mm
0,1603 € - 0,1688 € 42982 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
0,1853 € - 0,195 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
150.0 mm
0,272 € - 0,2863 € 5290 Em stock
65.0 mm
250.0 mm
0,0933 € - 0,0982 € 5242 Em stock
55.0 mm
200.0 mm
0,1643 € - 0,1729 € 18368 Em stock
30.0 mm
125.0 mm
0,4113 € - 0,4329 € 600 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
0,1919 € - 0,202 € 4946 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
0,343 € - 0,361 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
300.0 mm
0,247 € - 0,2601 € 58 Em stock
88.0 mm
300.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 386 Em stock
30.0 mm
125.0 mm
0,2878 € - 0,3029 € 37458 Em stock
102.0 mm
370.0 mm
  • de 2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Preto

10487600

Intervalo de preços
0,4987 € - 0,4738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Preto

10113882

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,3035 €

Níveis de stock
10996 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça estriada
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Natural

10113929

Intervalo de preços
0,267 € - 0,2537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Natural

10113967

Intervalo de preços
0,0741 € - 0,0704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Preto

10113974

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0901 €

Níveis de stock
5198 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Natural

10036839

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,1668 €

Níveis de stock
24977 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do dente
    Nylon
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    48.0 mm
  • Comprimento total
    206.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natural

10248034

Intervalo de preços
0,2932 € - 0,2786 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Preto

10247839

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Preto

10248072

Intervalo de preços
0,118 € - 0,1121 €

Níveis de stock
11390 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natural

10247891

Intervalo de preços
0,1688 € - 0,1603 €

Níveis de stock
42982 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natural

10248010

Intervalo de preços
0,195 € - 0,1853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Preto

10247846

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,272 €

Níveis de stock
5290 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natural

10247884

Intervalo de preços
0,0982 € - 0,0933 €

Níveis de stock
5242 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natural

10248003

Intervalo de preços
0,1729 € - 0,1643 €

Níveis de stock
18368 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natural

10248041

Intervalo de preços
0,4329 € - 0,4113 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Preto

10248089

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1919 €

Níveis de stock
4946 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Preto

10247853

Intervalo de preços
0,361 € - 0,343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Preto

10248096

Intervalo de preços
0,2601 € - 0,247 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Preto

10247815

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1367 €

Níveis de stock
386 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Preto

10248102

Intervalo de preços
0,3029 € - 0,2878 €

Níveis de stock
37458 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon