Menu Procurar

Abraçadeiras de mangueira com parafuso em T

Em stock

A gama de grampos de mangueira em T-Bolt está em conformidade com a norma DIN 3017. Foram concebidos para a fixação de tubos e mangueiras em altas pressões e consistem numa construção robusta com buchas completas. A versão AISI 304 / W4 possui uma faixa com bordas enroladas para evitar o corte na mangueira. A ponte, os anéis maciços e os 3 pontos de solda garantem resistência com maior segurança e a cabeça do parafuso levantada facilita o aperto. A cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 W Tipo Comprar
300 Em stock
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
4,1159 € - 4,3325 € 170 Em stock
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
6,1008 € - 6,4219 € 4422 Em stock
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
645 Em stock
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
6,6081 € - 6,9559 € 530 Em stock
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
8,8422 € - 9,3076 € 500 Em stock
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
8,6406 € - 9,0954 € Solicite o prazo de entrega aqui
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
11,1095 € - 11,6943 € 150 Em stock
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
13,6863 € - 14,4067 € 450 Em stock
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
21,5954 € - 22,7323 € 25 Em stock
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
500 Em stock
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
3,7655 € - 3,9638 € 195 Em stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
10,8545 € - 11,4257 € 340 Em stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
Solicite o prazo de entrega aqui
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
13,9152 € - 14,6477 € 400 Em stock
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
21,1987 € - 22,3145 € Solicite o prazo de entrega aqui
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
  • de 2
Braçadeira para mangueira 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10457436


Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10307984

Intervalo de preços
4,3325 € - 4,1159 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10308011


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10308035

Intervalo de preços
6,4219 € - 6,1008 €

Níveis de stock
4422 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10307960


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10307991


Níveis de stock
645 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10456385

Intervalo de preços
6,9559 € - 6,6081 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10276143

Intervalo de preços
9,3076 € - 8,8422 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10308080

Intervalo de preços
9,0954 € - 8,6406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10276181

Intervalo de preços
11,6943 € - 11,1095 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10452059

Intervalo de preços
14,4067 € - 13,6863 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10629246

Intervalo de preços
22,7323 € - 21,5954 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10307953


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10308066


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10554487


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10307977

Intervalo de preços
3,9638 € - 3,7655 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10276150

Intervalo de preços
11,4257 € - 10,8545 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10308004


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10629253

Intervalo de preços
14,6477 € - 13,9152 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10276242

Intervalo de preços
22,3145 € - 21,1987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural