Menu Procurar

Abraçadeiras de mangueira com parafuso sem fim

Em stock

A gama de abraçadeiras para mangueiras com parafuso sem-fim consiste em 2 estilos de abraçadeira. Uma largura de banda de 9mm que tem um binário de aperto máximo recomendado de 3,0Nm e uma largura de faixa de 12mm que tem um binário recomendado de 5,0Nm. São bandas sólidas que oferecem melhor proteção da mangueira do que uma alternativa perfurada. É feito de uma casa soldada por pontos e a cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção A versão AISI 304 / W4 possui uma banda estampada em vez de perfurada com bordas enroladas para evitar distorção da mangueira ao prender uma mangueira de borracha flexível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Material d1 W Comprar
1,2558 € - 1,322 € 2050 Em stock
22.0 mm
Aço inoxidável
12.0 mm
9.0 mm
2,0845 € - 2,1945 € 1650 Em stock
40.0 mm
Aço inoxidável
25.0 mm
12.0 mm
1,1049 € - 1,1631 € 2390 Em stock
12.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
9.0 mm
1,7656 € - 1,8585 € 700 Em stock
25.0 mm
Aço inoxidável
16.0 mm
12.0 mm
1,1618 € - 1,223 € 600 Em stock
16.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
9.0 mm
1,3243 € - 1,3941 € 1550 Em stock
25.0 mm
Aço inoxidável
16.0 mm
9.0 mm
2,247 € - 2,3652 € 1913 Em stock
50.0 mm
Aço inoxidável
32.0 mm
12.0 mm
2,3364 € - 2,4594 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
Aço inoxidável
40.0 mm
12.0 mm
1,9732 € - 2,0771 € 50 Em stock
32.0 mm
Aço inoxidável
20.0 mm
12.0 mm
2,566 € - 2,701 € 850 Em stock
70.0 mm
Aço inoxidável
50.0 mm
12.0 mm
2,1926 € - 2,3079 € 1300 Em stock
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
2,9483 € - 3,1034 € 1261 Em stock
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
1,8164 € - 1,912 € 7300 Em stock
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
2,3529 € - 2,4767 € 550 Em stock
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
2,9584 € - 3,1141 € 550 Em stock
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
2,0929 € - 2,2032 € 1800 Em stock
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
2,8285 € - 2,9775 € 1500 Em stock
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
2,6286 € - 2,767 € 3050 Em stock
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
2,1016 € - 2,2123 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
Braçadeira para mangueira 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm Aço inoxidável

10307892

Intervalo de preços
1,322 € - 1,2558 €

Níveis de stock
2050 Em stock
Características
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
  • Código do material
    7307291090
Braçadeira para mangueira 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10307922

Intervalo de preços
2,1945 € - 2,0845 €

Níveis de stock
1650 Em stock
Características
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
  • Código do material
    7307291090
Braçadeira para mangueira 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Aço inoxidável

10307878

Intervalo de preços
1,1631 € - 1,1049 €

Níveis de stock
2390 Em stock
Características
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
  • Código do material
    7307291090
Braçadeira para mangueira 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10307908

Intervalo de preços
1,8585 € - 1,7656 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
  • Código do material
    7307291090
Braçadeira para mangueira 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Aço inoxidável

10307885

Intervalo de preços
1,223 € - 1,1618 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
  • Código do material
    7307291090
Braçadeira para mangueira 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm Aço inoxidável

10554463

Intervalo de preços
1,3941 € - 1,3243 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
  • Código do material
    7307291090
Braçadeira para mangueira 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10307939

Intervalo de preços
2,3652 € - 2,247 €

Níveis de stock
1913 Em stock
Características
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
  • Código do material
    7307291090
Braçadeira para mangueira 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10456361

Intervalo de preços
2,4594 € - 2,3364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
  • Código do material
    7307291090
Braçadeira para mangueira 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10307915

Intervalo de preços
2,0771 € - 1,9732 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
  • Código do material
    7326909890
Braçadeira para mangueira 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10307946

Intervalo de preços
2,701 € - 2,566 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
  • Código do material
    7307291090
Braçadeira para mangueira 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10452042

Intervalo de preços
2,3079 € - 2,1926 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Intervalo de preços
3,1034 € - 2,9483 €

Níveis de stock
1261 Em stock
Características
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Intervalo de preços
1,912 € - 1,8164 €

Níveis de stock
7300 Em stock
Características
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Intervalo de preços
2,4767 € - 2,3529 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550809

Intervalo de preços
3,1141 € - 2,9584 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Intervalo de preços
2,2032 € - 2,0929 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Intervalo de preços
2,9775 € - 2,8285 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276099

Intervalo de preços
2,767 € - 2,6286 €

Níveis de stock
3050 Em stock
Características
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276082

Intervalo de preços
2,2123 € - 2,1016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural