Menu Procurar

Abraçadeiras de montagem por torção

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Comprimento da base Tamanho do furo Intervalo de diâmetro de cabo compatível Método de montagem Comprar
0,285 € - 0,3518 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
25.4 mm
0,2591 € - 0,3198 € 11000 Em stock
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adesivo
0,157 € - 0,1653 € 2150 Em stock
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adesivo
0,33 € - 0,4074 € 10943 Em stock
0,6032 € - 0,635 € 2817 Em stock
12.7 mm
25.4 mm
0,5643 € - 0,594 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
25.4 mm
0,6283 € - 0,6613 € 1409 Em stock
12.7 mm
25.4 mm
0,3465 € - 0,4278 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3638 € - 0,4492 € 69922 Em stock
0,2467 € - 0,3046 € 123000 Em stock
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adesivo
0,2404 € - 0,2531 € 45121 Em stock
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adesivo
0,1534 € - 0,1739 € 7065 Em stock
19.1 mm
0,1653 € - 0,1741 € 2693 Em stock
19.0 mm
17.0 mm
0,4615 € - 0,4858 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Pressionar dentro de
0,2932 € - 0,3087 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.2 mm
14.0 mm
0,2919 € - 0,3073 € 8690 Em stock
15.0 mm
Pressionar dentro de
0,3975 € - 0,4185 € 2840 Em stock
19.0 mm
17.0 mm
0,046 € - 0,0485 € 8198 Em stock
15.0 mm
Pressionar dentro de
0,2613 € - 0,2751 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
14.0 mm
0,264 € - 0,278 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
Pressionar dentro de
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm Nylon 6/6 Natural

10159484

Intervalo de preços
0,3518 € - 0,285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    13.0 mm
  • Altura geral
    40.1 mm
Abraçadeiras de torção Adesivo 12.7 mm PA Natural

10011010

Intervalo de preços
0,3198 € - 0,2591 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção Adesivo 12.7 mm PA Natural

10011027

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,157 €

Níveis de stock
2150 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção 7.0 mm 10.0 mm PA66 Natural

10246153

Intervalo de preços
0,4074 € - 0,33 €

Níveis de stock
10943 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    27.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175774

Intervalo de preços
0,635 € - 0,6032 €

Níveis de stock
2817 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    12.7 mm
  • Altura geral
    29.3 mm
Abraçadeiras de torção 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175781

Intervalo de preços
0,594 € - 0,5643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    12.7 mm
  • Altura geral
    32.3 mm
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175798

Intervalo de preços
0,6613 € - 0,6283 €

Níveis de stock
1409 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    12.7 mm
  • Altura geral
    40.9 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10246160

Intervalo de preços
0,4278 € - 0,3465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    35.2 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 15.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10246177

Intervalo de preços
0,4492 € - 0,3638 €

Níveis de stock
69922 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção Adesivo 10.2 mm PA Natural

10010990

Intervalo de preços
0,3046 € - 0,2467 €

Níveis de stock
123000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção Adesivo 10.2 mm PA Natural

10011003

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2404 €

Níveis de stock
45121 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm Nylon 6/6 Natural

10011058

Intervalo de preços
0,1739 € - 0,1534 €

Níveis de stock
7065 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Altura geral
    64.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036150

Intervalo de preços
0,1741 € - 0,1653 €

Níveis de stock
2693 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da base
    17.0 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
  • Altura geral
    64.0 mm
Abraçadeiras de torção 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nylon 6/6 Natural

10171547

Intervalo de preços
0,4858 € - 0,4615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Largura da base
    15.0 mm
  • Altura geral
    33.2 mm
Abraçadeiras de torção;Aparafusado;(D);Nylon 6/6;Natural

10175804

Intervalo de preços
0,3087 € - 0,2932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da base
    14.0 mm
  • Largura da base
    14.2 mm
  • Altura geral
    50.8 mm
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025727

Intervalo de preços
0,3073 € - 0,2919 €

Níveis de stock
8690 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Largura da base
    15.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
Abraçadeiras de torção 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Natural

10175811

Intervalo de preços
0,4185 € - 0,3975 €

Níveis de stock
2840 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da base
    17.0 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
  • Altura geral
    66.0 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Natural

10025734

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,046 €

Níveis de stock
8198 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Largura da base
    15.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
Abraçadeiras de torção 5.1 mm 7.6 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036181

Intervalo de preços
0,2751 € - 0,2613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da base
    14.0 mm
  • Largura da base
    8.0 mm
  • Altura geral
    32.2 mm
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10171530

Intervalo de preços
0,278 € - 0,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Largura da base
    14.3 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062