Menu Procurar

Abraçadeiras de torção

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar, simplesmente coloque os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de terminação esférica Diâmetro máximo do cabo compatível Altura geral Comprar
0,2613 € - 0,275 € 16076 Em stock
Esfera
27.5 mm
46.0 mm
0,2306 € - 0,2428 € 3000 Em stock
Esfera
55.6 mm
0,1267 € - 0,1334 € 8031 Em stock
Furo
44.5 mm
0,0635 € - 0,0668 € 164878 Em stock
Furo
38.6 mm
0,3378 € - 0,3556 € 2978 Em stock
Esfera
68.1 mm
0,1431 € - 0,1506 € 108082 Em stock
Esfera
30.1 mm
55.6 mm
0,3019 € - 0,3179 € 2000 Em stock
Esfera
39.7 mm
74.4 mm
0,0401 € - 0,0423 € 54748 Em stock
Esfera
10.2 mm
26.2 mm
0,0546 € - 0,0574 € 19500 Em stock
Esfera
16.5 mm
33.7 mm
0,0783 € - 0,0825 € 10519 Em stock
Esfera
43.4 mm
0,1024 € - 0,1078 € 128 Em stock
Esfera
16.0 mm
35.0 mm
0,2224 € - 0,2341 € 16083 Em stock
Esfera
36.5 mm
68.1 mm
0,0595 € - 0,0627 € 182135 Em stock
Esfera
39.4 mm
0,0627 € - 0,0661 € 20208 Em stock
Esfera
20.0 mm
0,1215 € - 0,128 € 4631 Em stock
Esfera
20.0 mm
37.7 mm
0,3183 € - 0,3351 € 64385 Em stock
Esfera
35.0 mm
56.0 mm
0,0783 € - 0,0825 € 199142 Em stock
Esfera
43.4 mm
0,0791 € - 0,0832 € 898 Em stock
Esfera
12.5 mm
30.5 mm
0,046 € - 0,0485 € 50794 Em stock
Esfera
13.5 mm
22.9 mm
0,3947 € - 0,4155 € Solicite o prazo de entrega aqui
Esfera
87.6 mm
  • de 2
Abraçadeiras de torção 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Intervalo de preços
0,275 € - 0,2613 €

Níveis de stock
16076 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natural

10175705

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2306 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    55.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10010983

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1267 €

Níveis de stock
8031 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    44.5 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010976

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0635 €

Níveis de stock
164878 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    38.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natural

10175729

Intervalo de preços
0,3556 € - 0,3378 €

Níveis de stock
2978 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    68.1 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Preto

10175712

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1431 €

Níveis de stock
108082 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    55.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Preto

10175750

Intervalo de preços
0,3179 € - 0,3019 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    74.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Preto

10036068

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0401 €

Níveis de stock
54748 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    26.2 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Preto

10036105

Intervalo de preços
0,0574 € - 0,0546 €

Níveis de stock
19500 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    33.7 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Preto

10036143

Intervalo de preços
0,0825 € - 0,0783 €

Níveis de stock
10519 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    43.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

10118559

Intervalo de preços
0,1078 € - 0,1024 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Preto

10175736

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
16083 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    68.1 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036112

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0595 €

Níveis de stock
182135 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    39.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061442

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
20208 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Intervalo de preços
0,128 € - 0,1215 €

Níveis de stock
4631 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    37.7 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,3183 €

Níveis de stock
64385 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036136

Intervalo de preços
0,0825 € - 0,0783 €

Níveis de stock
199142 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    43.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

10118542

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,0791 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    30.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Preto

10113356

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,046 €

Níveis de stock
50794 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    22.9 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Natural

10175767

Intervalo de preços
0,4155 € - 0,3947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    87.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790