Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Natural

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 50 mm.
Referência da Essentra:

10207703

Número de peça do fabricante:

1334551

1086 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4448 €
500 + 0,4226 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

44,48 €

100 x 0,4448 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Natural
Tipo de cabeça Cabeça com dentes duplos em aço
Material do dente Aço inoxidável
Diâmetro máximo do feixe de cabos 50.0 mm
Comprimento total 200.0 mm
Largura total 4.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo Cable Tie
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos