Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos

Em stock

As abraçadeiras de cabo são ideais para um simples agrupamento de fios elétricos. As Belt ties são convenientes e eficazes e a gama suporta três tipos diferentes. As abraçadeiras apresentam um design flexível e possuem um mecanismo de libertação rápida. São fornecidos em PE preto ou natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,1198 € - 0,1261 € 169998 Em stock
99.0 mm
0,0884 € - 0,093 € 29894 Em stock
130.0 mm
0,0884 € - 0,093 € 12999 Em stock
140.0 mm
0,0884 € - 0,093 € 828 Em stock
160.0 mm
0,0884 € - 0,093 € 7166 Em stock
160.0 mm
0,1373 € - 0,1445 € 92356 Em stock
150.0 mm
0,0884 € - 0,093 € 1191 Em stock
140.0 mm
0,1276 € - 0,1343 € 67000 Em stock
125.0 mm
Abraçadeira de cabo 6.4 mm 99.0 mm PE Natural

10010716

Intervalo de preços
0,1261 € - 0,1198 €

Níveis de stock
169998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Largura total
    6.4 mm
  • Padrão
    RMS
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira para cabos 15.0 mm 130.0 mm PE Natural

10253465

Intervalo de preços
0,093 € - 0,0884 €

Níveis de stock
29894 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Largura total
    15.0 mm
  • Tipo
    1
  • Padrão
    HF
Abraçadeira para cabos 9.0 mm 140.0 mm PE Preto

10253502

Intervalo de preços
0,093 € - 0,0884 €

Níveis de stock
12999 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Largura total
    9.0 mm
  • Tipo
    3
  • Padrão
    HF
Abraçadeira para cabos 9.0 mm 160.0 mm PE Natural

10253472

Intervalo de preços
0,093 € - 0,0884 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Largura total
    9.0 mm
  • Tipo
    2
  • Padrão
    HF
Abraçadeira para cabos 9.0 mm 160.0 mm PE Preto

10253496

Intervalo de preços
0,093 € - 0,0884 €

Níveis de stock
7166 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno
  • Largura total
    9.0 mm
  • Tipo
    2
  • Padrão
    HF
Abraçadeira de cabo 6.4 mm 150.0 mm PE Natural

10010730

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,1373 €

Níveis de stock
92356 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Largura total
    6.4 mm
  • Padrão
    RMS
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira para cabos 9.0 mm 140.0 mm PE Natural

10253489

Intervalo de preços
0,093 € - 0,0884 €

Níveis de stock
1191 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Largura total
    9.0 mm
  • Tipo
    3
  • Padrão
    RoHs
Abraçadeira de cabo 6.4 mm 125.0 mm PE Natural

10010723

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1276 €

Níveis de stock
67000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Largura total
    6.4 mm
  • Padrão
    RMS
  • Código do material
    3926909790