Menu Procurar

Acessórios de trinco rotativo

Em stock

Os acessórios de trinco rotativos oferecem a máxima segurança e comodidade para engenharia de empurrar para fecharRotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Largura Comprimento Tipo Comprar
0,1358 € - 0,1508 € 470 Em stock
6.3 mm
14.4 mm
Clipe retentor
0,2317 € - 0,2574 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
35.0 mm
Suporte de montagem
47 Em stock
M6
12.5 mm
38.0 mm
Parafuso (porca)
  • de 2
Clipe retentor 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,1358 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Comprimento
    14.4 mm
  • Largura
    6.3 mm
  • Tamanho do furo
    6.3 mm
  • Tipo
    Clipe retentor
  • Código do material
    8301600090
Suporte de montagem 35.0 mm 20.0 mm Aço

10134627

Intervalo de preços
0,2574 € - 0,2317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    35.0 mm
  • Largura
    20.0 mm
  • Tamanho do furo
    6.5 mm
  • Tipo
    Suporte de montagem
  • Código do material
    8301600090
Parafuso (porca) M6 12.5 mm 38.0 mm Aço

10561010


Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento
    38.0 mm
  • Largura
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Compatibilidade
    Electric Rotary Latch
  • Tipo
    Parafuso (porca)