Menu Procurar

Adaptadores de recorte de fibra

Em produção

Adaptadores de corte de fibra convertem um furo para um conector SC num furo para um conector ST. O duplexador de fibra ótica permite que os cabos com fios de aramida sejam quebrados e terminados mecanicamente. Em nylon preto ou natural com classificação UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Comprar
0,1106 € - 0,134 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1563 € - 0,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-0
Adaptador de recorte de fibra 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nylon 6/6

10111420

Intervalo de preços
0,134 € - 0,1106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.4 - 3.5 mm
  • Altura geral
    2.5 mm
  • Comprimento total
    12.8 mm
  • Largura total
    11.0 mm
Conetor SC a ST 11.0 mm 12.8 mm

10111437

Intervalo de preços
0,19 € - 0,1563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de conector
    SC a ST
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790