Menu Procurar

Precision Adjusters

Em produção

These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.

They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.

It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.

  • Designed for applications with limited space.
  • It provides movement stability and reproducibility.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel Series Code: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material h3 Adjuster Type h1 Comprar
38,2821 € - 51,0393 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
M5
25.0
Aço inoxidável
4.0
Standard
19.0
44,5761 € - 59,4383 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0
M16
45.0
Aço
7.0
With Locknut
36.0
39,6679 € - 52,8905 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M4
25.0
Aço
4.0
With Locknut
24.0
71,4551 € - 95,2664 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
M30
70.0
Aço
10.0
With Locknut
54.0
41,6248 € - 55,5033 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M10
32.0
Aço
5.0
With Locknut
29.0
44,5761 € - 59,4383 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0
M12
45.0
Aço
7.0
With Locknut
36.0
37,2138 € - 49,6219 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0
M12
45.0
Aço inoxidável
7.0
With Locknut
36.0
Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
M16
58.0
Aço inoxidável
32.0
Standard
86.0
Solicite o prazo de entrega aqui
77.0
M20
70.0
Aço
29.0
With Locknut
106.0
40,1016 € - 53,4723 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
M10
32.0
Aço inoxidável
5.0
Standard
23.0
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M6
25.0
Aço inoxidável
15.0
Standard
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M6
25.0
Aço inoxidável
10.0
With Locknut
43.0
55,4187 € - 73,888 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
M20
58.0
Aço inoxidável
9.0
Standard
37.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M6
32.0
Aço inoxidável
20.0
Standard
55.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M10
32.0
Aço inoxidável
20.0
Standard
55.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M8
32.0
Aço inoxidável
20.0
Standard
55.0
44,7031 € - 59,597 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
M12
45.0
Aço
7.0
Standard
29.0
39,6679 € - 52,8905 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M6
25.0
Aço
4.0
With Locknut
24.0
91,8602 € - 122,4732 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
M20
70.0
Aço inoxidável
10.0
Standard
43.0
36,6002 € - 48,7968 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M10
32.0
Aço inoxidável
5.0
With Locknut
29.0
  • de 6
Ajustador de precisão M5 25.0 19.0 Aço inoxidável

20199616

Intervalo de preços
51,0393 € - 38,2821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M16 45.0 36.0 Aço

20199715

Intervalo de preços
59,4383 € - 44,5761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M4 25.0 24.0 Aço

20199630

Intervalo de preços
52,8905 € - 39,6679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M30 70.0 54.0 Aço

20199777

Intervalo de preços
95,2664 € - 71,4551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M30
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M10 32.0 29.0 Aço

20199685

Intervalo de preços
55,5033 € - 41,6248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M12 45.0 36.0 Aço

20199708

Intervalo de preços
59,4383 € - 44,5761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M12 45.0 36.0 Aço inoxidável

20199852

Intervalo de preços
49,6219 € - 37,2138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M16 58.0 86.0 Aço inoxidável

20201593


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajustador de precisão M20 70.0 106.0 Aço

20201227


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Ajustador de precisão M10 32.0 23.0 Aço inoxidável

20201326

Intervalo de preços
53,4723 € - 40,1016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajustador de precisão M6 25.0 43.0 Aço inoxidável

20201524


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajustador de precisão M6 25.0 43.0 Aço inoxidável

20201654


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M20 58.0 37.0 Aço inoxidável

20201371

Intervalo de preços
73,888 € - 55,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajustador de precisão M6 32.0 55.0 Aço inoxidável

20201531


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajustador de precisão M10 32.0 55.0 Aço inoxidável

20201555


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajustador de precisão M8 32.0 55.0 Aço inoxidável

20201548


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajustador de precisão M12 45.0 29.0 Aço

20201241

Intervalo de preços
59,597 € - 44,7031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M12
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajustador de precisão M6 25.0 24.0 Aço

20199654

Intervalo de preços
52,8905 € - 39,6679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M6
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Ajustador de precisão M20 70.0 43.0 Aço inoxidável

20199593

Intervalo de preços
122,4732 € - 91,8602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    Standard
  • For Bolt
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajustador de precisão M10 32.0 29.0 Aço inoxidável

20199838

Intervalo de preços
48,7968 € - 36,6002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adjuster Type
    With Locknut
  • For Bolt
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0