Menu Procurar

Ajustadores - Level Mount

Em stock

Ajustadores - O ajuste de nível a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, racks eletrónicos e aplicações similares.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
4,2444 € - 9,3824 € 133 Em stock
70.0 mm
25.0 mm
3,9422 € - 8,7142 € 428 Em stock
45.0 mm
47.5 mm
3,062 € - 6,7684 € 212 Em stock
35.0 mm
25.0 mm
3,2196 € - 7,1168 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
37.5 mm
3,7975 € - 8,395 € 139 Em stock
45.0 mm
47.5 mm
3,4688 € - 7,6688 € 40 Em stock
45.0 mm
25.0 mm
3,7448 € - 8,2788 € 4 Em stock
45.0 mm
47.5 mm
1,3784 € - 7,0588 € 256 Em stock
45.0 mm
25.0 mm
3,3508 € - 7,4072 € 30 Em stock
45.0 mm
37.5 mm
4,8224 € - 10,6608 € 485 Em stock
45.0 mm
47.5 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 25.0 mm M10 70.0 mm Preto

10165881

Intervalo de preços
9,3824 € - 4,2444 €

Níveis de stock
133 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés reguláveis de uso muito intensivo 47.5 mm M10 45.0 mm Preto

10165928

Intervalo de preços
8,7142 € - 3,9422 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    47.5 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6; aço
Pés reguláveis de uso muito intensivo 25.0 mm M10 35.0 mm Preto

10165867

Intervalo de preços
6,7684 € - 3,062 €

Níveis de stock
212 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6; aço
Pés reguláveis de uso muito intensivo 37.5 mm M10 35.0 mm Preto

10165904

Intervalo de preços
7,1168 € - 3,2196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    37.5 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6; aço
Pés reguláveis de uso muito intensivo 47.5 mm M12 45.0 mm Preto

10165959

Intervalo de preços
8,395 € - 3,7975 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    47.5 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés reguláveis de uso muito intensivo 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Preto

10165898

Intervalo de preços
7,6688 € - 3,4688 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6; aço
Pés reguláveis de uso muito intensivo 47.5 mm M10 45.0 mm Preto

10165935

Intervalo de preços
8,2788 € - 3,7448 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    47.5 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6; aço
Pés reguláveis de uso muito intensivo 25.0 mm M10 45.0 mm Preto

10165874

Intervalo de preços
7,0588 € - 3,1932 €

Níveis de stock
256 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés reguláveis de uso muito intensivo 37.5 mm M10 45.0 mm Preto

10165911

Intervalo de preços
7,4072 € - 3,3508 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    37.5 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés reguláveis de uso muito intensivo 47.5 mm M10 45.0 mm Preto

10165942

Intervalo de preços
10,6608 € - 4,8224 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    47.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado